966 GC

Pale gommate medie 966 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza del motore a 1.600 giri/min – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Peso operativo*
48018 lb
21781 kg
Capacità benna
3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)
3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)

Descrizione generale

AFFIDABILITÀ, PRODUTTIVITÀ E FACILITÀ D'USO

La nuova pala gommata Cat® 966 GC è di facile gestione e utilizzo. Offre consumo di combustibile ridotto con ventola a velocità variabile, un impianto idraulico con load sensing, comandi intuitivi e benne della serie Performance. Questa macchina viene fabbricata specificamente per un'ampia gamma di applicazioni. Elevate prestazioni della macchina insieme a bassi costi di proprietà e di esercizio fanno della 966 GC la scelta migliore per la vostra azienda.

Vantaggi

Fino al 15% Costi di proprietà ridotti

Sistema di gestione del regime minimo del motore (EIMS, Engine Idle Management System), arresto al minimo (EIS, Engine Idle Shutdown) automatico, ventola a velocità variabile e impianto idraulico a rilevamento del carico contribuiscono a ridurre il consumo di combustibile della macchina.

Facilità di utilizzo

Comandi intuitivi e visibilità eccellente garantiscono il comfort dell'ambiente di lavoro per lavorare con efficienza ogni giorno. I punti di servizio raggruppati e gli indicatori di livello facilitano la manutenzione quotidiana.

Prestazioni affidabili

Componenti affidabili collaudati, sistemi integrati di macchine Cat e benne Cat serie Performance per prestazioni eccellenti.

Caratteristiche tecniche di 966 GC

Potenza del motore a 1.600 giri/min – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza lorda a 1.600 giri/min – SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Potenza netta a 1.600 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 292 HP 218 kW
Potenza netta - ISO 9249 292 HP 218 kW
Coppia del motore a 1.200 giri/min - ISO 14396:2002 1314 ft·lbf 1781 N·m
Coppia lorda a 1.200 giri/min - SAE J1995:2014 1327 ft·lbf 1799 N·m
Coppia netta a 1.200 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1234 ft·lbf 1673 N·m
Foro - ISO 9249 4.53 pollici 115 mm
Corsa 5.87 pollici 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Nota (1) Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Tier 5, China Nonroad Stage IV e Giappone 2014 (Tier 4 Final). Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Tier 5, China Nonroad Stage IV e Giappone 2014 (Tier 4 Final).
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Nota (3) I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e biodiesel* che riducono i gas serra sulla base di un ciclo di vita: • Biodiesel fino a B20 (FAME) ** • Combustibili fino al 100% rinnovabili HVO e GTL I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e biodiesel* che riducono i gas serra sulla base di un ciclo di vita: • Biodiesel fino a B20 (FAME) ** • Combustibili fino al 100% rinnovabili HVO e GTL
Peso operativo* 48018 lb 21781 kg
Nota (1) * Per benne da 4,0m3 (5,2 yd3) per uso generale con BOCE. * Per benne da 4,0m3 (5,2 yd3) per uso generale con BOCE.
Nota (2) * Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. * Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Con flessione dello pneumatico 30072 lb 13640 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Senza flessione dello pneumatico 32233 lb 14642 kg
Forza di strappo 36974 lbf 164 kN
Nota (1) * Per benne da 4,0m3 (5,2 yd3) per uso generale con BOCE. * Per benne da 4,0m3 (5,2 yd3) per uso generale con BOCE.
Nota (2) * Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. * Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Capacità benna 3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³) 3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo - Livello di pressione sonora esterna (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)*
Nota (1) *Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. *Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)** 108 dB(A)*** 108 dB(A)***
Nota (2) **Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE". **Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE".
Nota (3) *** Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" e successive modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE". *** Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" e successive modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE".
Marcia avanti - 1 4 miglia/h 6.4 km/h
Retromarcia - 1 4.3 miglia/h 7 km/h
Marcia avanti - 2 7.5 miglia/h 12.1 km/h
Retromarcia - 2 8.2 miglia/h 13.2 km/h
Marcia avanti - 3 13 miglia/h 21 km/h
Retromarcia - 3 14.3 miglia/h 23 km/h
Marcia avanti - 4 21.6 miglia/h 34.8 km/h
Retromarcia - 4 22.9 miglia/h 36.9 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 826 mm (32 pollici). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 826 mm (32 pollici).
Serbatoio del combustibile 84.5 gal (US) 320 l
Serbatoio del DEF 6.9 gal (US) 26 l
Sistema di raffreddamento 14 gal (US) 53 l
Basamento 6.1 gal (US) 23 l
Trasmissione 14.5 gal (US) 55 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 15.1 gal (US) 57 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 15.1 gal (US) 57 l
Serbatoio idraulico 26.7 gal (US) 101 l
Tipo di pompa dell'attrezzatura Pistone a cilindrata variabile, load sensing Pistone a cilindrata variabile, load sensing
Impianto dell'attrezzo - Flusso massimo a 2.275 rpm 86 gal/min 327 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4047 psi 27900 kPa
Impianto dell'attrezzatura - Flusso massimo, terza funzione 63 gal/min 240 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima, terza funzione 3304 psi 22780 kPa
Ciclo idraulico - Sollevamento dalla posizione di trasporto 5.7 s 5.7 s
Ciclo idraulico - Scarico, al massimo sollevamento 1.8 s 1.8 s
Ciclo idraulico - Abbassamento, svuotamento, flottaggio in basso 2.6 s 2.6 s
Ciclo idraulico - Ciclo totale 10.1 s 10.1 s
Struttura ROPS/FOPS Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II
Freni I freni soddisfano gli standard ISO 3450:2011 I freni soddisfano gli standard ISO 3450:2011
Altezza - Sommità del cofano 9.2 ft 2804 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.61 ft 3539 mm
Altezza al perno a B 13.11 ft 4256 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.75 ft 3582 mm
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 8.1 ft 2453 mm
Distanza libera da terra 1.49 ft 455 mm
Passo 11.65 ft 3550 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 5.82 ft 1775 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 62 ° 62 °
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 50 ° 50 °
Angolo di richiamo al suolo 42 ° 42 °
Altezza utile del braccio di sollevamento 12.16 ft 3705 mm
Riciclabilità 97% 97%

966 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Climatizzatore (HVAC) con 10 sfiati e unità filtro situata all'esterno della cabina
  • Blocco dei circuiti benna/attrezzature
  • Interruttore di blocco del dispositivo di disinserimento trasmissione
  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Telecamera posteriore
  • Appendiabiti
  • Sistema di monitoraggio computerizzato
  • Portabicchieri e vassoio personale sulla console destra e dietro il sedile
  • Avvisatore acustico
  • Specchietti retrovisori esterni con specchietto orientabile integrato
  • Servocomandi idraulici, funzione di sollevamento e inclinazione; due (2) leve ad asse singolo o joystick
  • Presa di corrente a 12 V (10 A)
  • Predisposizione per radio
  • Struttura ROPS/FOPS
  • Sedile Cat Comfort (in tessuto), sospensione meccanica
  • Piantone dello sterzo, angolo regolabile
  • Finestrino scorrevole (lati sinistro e destro)
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)

TRASMISSIONE

  • Assali, aperti/differenziali aperti
  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • Motore Cat C9.3B
  • EIMS (Engine Idle Management System, Sistema di gestione del regime minimo del motore)
  • Arresto al minimo automatico (AIS)
  • Ventola del radiatore azionata idraulicamente, a controllo elettronico e velocità variabile in base alla temperatura, a richiesta
  • Ventola reversibile, controllo automatico e manuale
  • Filtro, combustibile primario/secondario/terziario
  • Filtri, aria motore, primario/secondario
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Separatore acqua/combustibile
  • Radiatore, massa radiante unica (con 9,5 alette per pollice) con ATAAC
  • Convertitore di coppia
  • Trasmissione, powershift (4F/4R), automatica (2-4) con funzione scalo marcia, protezione da velocità eccessiva

LEVERISMO

  • Disinnesti per il sollevamento e il richiamo della benna (elettromeccanici), regolazione meccanica
  • Barra a Z, leva di inclinazione in fusione

IDRAULICA

  • Pompa della ventola e dei freni dedicata
  • Pompa dello sterzo load sensing dedicata
  • Sistema di attrezzi load sensing azionato dall'operatore
  • Valvole per prelievo dell'olio S O S ℠

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme, sezionatore principale/variabile di back-up
  • Alternatore (145 A, tipo a spazzola)
  • Batterie, esenti da manutenzione (2 x 1.125 CCA)
  • Chiavetta di accensione; avviamento/arresto
  • Impianto di illuminazione: 4 luci di lavoro alogene, montate in cabina
  • Luci per il trasporto su strada con fari abbaglianti e anabbaglianti e luci di svolta F e R
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Kit di base per avviamento a basse temperature (dispositivo di ausilio all'avviamento a etere)
  • Contrappeso, 605 kg (1.334 lb)
  • Parafanghi, anteriori in acciaio
  • Griglia, detriti aria
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Cofano, struttura in acciaio o in metallo
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Pneumatici a tele diagonali o radiali L3
  • Prefiltro, tubi a strati
  • Predisposizione per Product Link™

966 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Cat® Payload (kit)
  • Radio
  • Sedile, con sospensione pneumatica

TRASMISSIONE

  • Assali, differenziali a slittamento limitato
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali
  • Ventola reversibile, controllo automatico e manuale

LEVERISMO

  • Comando dell'attacco rapido Fusion™ con disinnesti automatici doppi

IDRAULICA

  • Comando dell'attacco rapido
  • Controllo dell'assetto
  • Terza funzione idraulica, leva ad asse singolo aggiuntiva dedicata

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto di illuminazione: 8 luci di lavoro alogene, montate in cabina
  • Impianto di illuminazione: 4 luci di lavoro LED, montate in cabina
  • Impianto di illuminazione: 8 luci di lavoro LED, montate in cabina
  • Luci: faro rotante

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione
  • Telecamera, visione anteriore (kit)**
  • Kit completo per avviamento alle basse temperature (2 batterie HD da 1.400 CCA, sistema ad etere, riscaldatore dell'acqua della camicia, fluidi per basse temperature)
  • Parafanghi posteriori, estensioni o per circolazione su strada
  • Pneumatici a trazione L5
  • Protezione trasmissione
  • Prefiltro, tubi a strati con schermo
  • Prefiltro, tubi a strati con schermo
  • Luci stroboscopiche di retromarcia (kit)**
  • Certificazione per circolazione su strada****
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico*
  • Scatola attrezzi
  • Pulizia dei finestrini (kit)
  • Protezione del parabrezza

ATTREZZATURA A RICHIESTA - NOTA

  • * Di serie laddove obbligatorio.
  • **Consultare la pubblicazione M0106413 per i requisiti d'uso.
  • *** Non compatibile con le configurazioni di circolazione su strada.
  • **** L'offerta varia in base alla regione.

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 966 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Pala gommata media 966 GC

Pala gommata media 966 GC

Pala gommata media 966 GC

Pala gommata media 966 GC

Pala gommata media 966 GC

Pala gommata media 966 GC

Pala gommata media 966 GC
Pala gommata media 966 GC
Pala gommata media 966 GC
Pala gommata media 966 GC
Pala gommata media 966 GC
Pala gommata media 966 GC

Nuova pala gommata Cat 966 GC - YouTube

Nuova pala gommata Cat 966 GC - YouTube

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 966 GC.

Avvia tour del 966 GC
close

Verifica le offerte correnti per  966 GC

Visualizza più offerte