910

Pale gommate compatte 910

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
110 HP
82 kW
Peso operativo
18102 lb
8109 kg
Capacità benna
1,3-3,5 m3 (1,7-4,6 yd3)
1,3-3,5 m3 (1,7-4,6 yd3)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

La pala gommata compatta Cat® 910 è dotata di un motore C3.6, del leverismo della pala con barra a Z ottimizzato Cat, di varie attrezzature, di un impianto elettroidraulico all'avanguardia, un apparato propulsore ottimizzato, una cabina con visibilità a 360 gradi, intervalli di manutenzione prolungati e un accesso eccellente ai punti di manutenzione, oltre a funzioni di risparmio combustibile standard

Vantaggi

Giusta dimensione Giusta applicazione

10% Aumento di potenza

Grandi opzioni Caricatore compatto

Caratteristiche tecniche di 910

Potenza lorda massima 110 HP 82 kW
Potenza netta nominale - Regime nominale del motore 2200 r/min 2200 r/min
Potenza lorda massima - Regime motore nominale 1800 r/min 1800 r/min
Potenza nominale netta - SAE J1349 99 HP 74 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) 112 HP 112 HP
Potenza nominale netta - ISO 9249 98 HP 73 kW
Coppia lorda massima - SAE J1995 335 ft·lbf 454 N·m
Coppia lorda massima - ISO 14396 332 ft·lbf 450 N·m
Coppia netta massima - SAE J1349 329 ft·lbf 446 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 327 ft·lbf 443 N·m
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Foro 3.85 in 98 mm
Corsa 4.72 in 120 mm
Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Emissioni Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V.
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano e alla pompa dell'attrezzatura anteriore con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano e alla pompa dell'attrezzatura anteriore con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore.
Potenza lorda massima - ISO 14396 110 HP 82 kW
Capacità benna 1,3-3,5 m3 (1,7-4,6 yd3) 1,3-3,5 m3 (1,7-4,6 yd3)
Capacità benna - Uso generale 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Capacità benna - Materiale leggero 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Peso operativo 18102 lb 8109 kg
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 2683 psi 18500 kPa
Angolo di articolazione dello sterzo - In ciascuna direzione 40 ° 40 °
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - A 2.350 giri/min: velocità ruote sterzanti 90 giri/min 3.2 s 3.2 s
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 17 gal/min 66 L/min
Numero di giri del volante - Da completamente a sinistra a completamente a destra o da completamente a destra a completamente a sinistra 3.75 giri 3.75 giri
Ciclo idraulico - Scarico, allo sbraccio massimo 1.4 s 1.4 s
Ciclo idraulico - Ciclo totale 12.5 s 12.5 s
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 3408 psi 23500 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4931 psi 34000 kPa
Ciclo idraulico - Richiamo 2.2 s 2.2 s
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a funzione 3046 psi 21000 kPa
Ciclo idraulico - Sollevamento, da terra a sollevamento massimo 5.2 s 5.2 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 32 gal/min 122 L/min
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 4a funzione 3046 psi 21000 kPa
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - 4a funzione, Flusso massimo 24 gal/min 90 L/min
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - 3a funzione, Flusso massimo 24 gal/min 90 L/min
Ciclo idraulico - Abbassamento flottante, da sollevamento massimo a terra 3.7 s 3.7 s
Sistema di raffreddamento 5.7 gal (US) 21.5 l
Serbatoio del combustibile 43.6 gal (US) 165 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 25.9 gal (US) 98 l
Serbatoio idraulico 14.5 gal (US) 55 l
Trasmissione 0.8 gal (US) 3.2 l
Nota Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO).
Assali - Differenziale centrale anteriore 2 gal (US) 7.5 l
Assali - Differenziale centrale posteriore 2 gal (US) 7.5 l
Basamento motore 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.8 gal (US) 18 l
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la velocità di avanzamento da zero fino a 10 km/h (6,3 mph). Il controllo dello scorrimento funziona solo nella gamma di velocità 1. *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la velocità di avanzamento da zero fino a 10 km/h (6,3 mph). Il controllo dello scorrimento funziona solo nella gamma di velocità 1.
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 3 25 miglia/h 40 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 2* 12.5 miglia/h 20 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma di velocità 1* 6.3 miglia/h 10 km/h
Nota (2) In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici. In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici.
Dimensioni standard 15.5 R25 L2 XTLA 15.5 R25 L2 XTLA
Altre scelte includono 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 da neve 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 da neve
Nota (3) Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello. Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello.
Nota (1) Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona. Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Nota (2) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando la cabina è sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 77 dB(A). Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato, in base alla normativa ISO 6396:2008*, quando la cabina è sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto, è di 77 dB(A).
Nota (3) Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE (e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/EC) è di 103 dB(A). Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE (e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/EC) è di 103 dB(A).
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (4) *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. *Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
Pale frontali Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard) Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard)
Posteriore Oscillazione ±11 gradi; bloccaggio del differenziale (standard) Oscillazione ±11 gradi; bloccaggio del differenziale (standard)
Riciclabilità 95% 95%

Scopri il confronto tra 910 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI
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
360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia