Altezza | 52 pollici 1320 mm |
Larghezza | 98.3 pollici 2498 mm |
Peso | 1408.8 lb 639 kg |
Lunghezza | 24.9 pollici 633 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per l'uso in applicazioni per impieghi gravosi in cui le forche per pallet standard potrebbero non essere adatte.
Altezza | 52 pollici 1320 mm |
Larghezza | 98.3 pollici 2498 mm |
Peso | 1408.8 lb 639 kg |
Lunghezza | 24.9 pollici 633 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro