966

Pale gommate medie 966

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza del motore - 1.600 giri/min ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Peso operativo
51124 lb
23196 kg
Potenza del motore - 1.600 giri/min ISO 14396:2002
325 HP (metrici)
325 HP (metrici)

Descrizione generale

Produzione elevata e massima efficienza

La pala gommata Cat 966 garantisce prestazioni eccellenti con tecnologie di facile utilizzo, aumentando l'efficienza dell'operatore e assicurando fattori di riempimento elevati della benna sempre uguali per favorire produttività ed efficienza. I lunghi intervalli di manutenzione contribuiscono a ridurre i tempi di inattività. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere il lavoro, offrendo prestazioni, affidabilità, durata e versatilità superiori per soddisfare le esigenze più specifiche.

Vantaggi

Produttività eccellente

Il bloccaggio automatico del differenziale anteriore*, l'innesto migliorato del dispositivo di disinserimento** e gli ausili di lavoro di bordo aggiornati contribuiscono ad assicurare prestazioni eccellenti della macchina.

*Ove applicabile
** Confronto tra 966 (14B) e 966 (14A)

Funzionamento efficiente

Risparmiate tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione lunghi, ai promemoria di manutenzione in cabina, al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e alla funzionalità estesa della capacità dei Servizi remoti.

Sicurezza integrata

Cabina spaziosa con parabrezza a tutta altezza, poggiapiedi sinistro per una maggiore stabilità e kit cinture di sicurezza a 4 punti con avvolgitori per aumentare la sicurezza sul lavoro.Il sistema anticollisione disponibile a richiesta e dotato di inibizione del movimento e rilevamento persone garantisce una maggiore sicurezza del personale a terra.

Caratteristiche tecniche di 966

Potenza del motore - 1.600 giri/min ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Potenza del motore - 1.600 giri/min ISO 14396:2002 325 HP (metrici) 325 HP (metrici)
Modello motore Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potenza lorda - 1.600 giri/min SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Potenza lorda - 1.600 giri/min SAE J1995:2014 329 HP (metrici) 329 HP (metrici)
Potenza netta - 1.600 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 HP 226 kW
Potenza netta - 1.600 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 307 HP (metrici) 307 HP (metrici)
Coppia del motore - 1.200 giri/min ISO 14396:2002 1313 lbf·ft 1781 N·m
Coppia lorda - 1.200 giri/min SAE J1995:2014 1327 lbf·ft 1799 N·m
Coppia netta - 1.200 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 lbf·ft 1702 N·m
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Cina Nonroad Stage IV e Giappone 2014. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Cina Nonroad Stage IV e Giappone 2014.
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Nota (2) ¹I motori Cat sono compatibili con combustibile diesel miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al vostro dealer Cat oppure consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Per l'uso di miscele con contenuto di biodiesel superiore al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹I motori Cat sono compatibili con combustibile diesel miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al vostro dealer Cat oppure consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Per l'uso di miscele con contenuto di biodiesel superiore al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Nota (3) Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%. Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%.
Coppia lorda a 1.200 giri/min - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Coppia del motore a 1.200 giri/min - ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Cilindrata 9,3 L 9,3 L
Peso operativo 51124 lb 23196 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con leverismo con barra a Z, pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali posteriori aperti/differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con leverismo con barra a Z, pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali posteriori aperti/differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 4.2 miglia/h 6.7 km/h
Marcia avanti - 2 8.4 miglia/h 13.5 km/h
Marcia avanti - 3 15 miglia/h 24.2 km/h
Marcia avanti - 4 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Retromarcia - 1 4.5 miglia/h 7.3 km/h
Retromarcia - 2 9.2 miglia/h 14.8 km/h
Retromarcia - 3 16.5 miglia/h 26.6 km/h
Retromarcia - 4 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33"). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33").
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Nota (1) ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK. ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK.
Nota (2) ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701. ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701.
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo - Nota Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° 32727 lb 14849 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Senza flessione dello pneumatico 35224 lb 15981 kg
Forza di strappo 38999 lbf 174 kN
Nota Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Nota (1) Totale conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Totale conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Serbatoio del combustibile 80.1 gal (US) 303 l
Serbatoio del DEF 6.9 gal (US) 26 l
Sistema di raffreddamento 17.4 gal (US) 66 l
Basamento 6.1 gal (US) 23 l
Trasmissione 15.5 gal (US) 58.5 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 15.1 gal (US) 57 l
Serbatoio idraulico 30.1 gal (US) 114 l
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2.275 giri/min 99 gal/min 373 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4496 psi 31000 kPa
Ciclo idraulico - Totale 10.1 s 10.1 s
Ciclo idraulico - Totale 10,1 secondi 10,1 secondi
Altezza - Sommità del cofano 9.42 ft 2850 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.83 ft 3593 mm
Distanza libera da terra 1.33 ft 424 mm
Passo 11.67 ft 3550 mm
Lunghezza totale - Senza benna 24.33 ft 7399 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2 ft 635 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 13.92 ft 4245 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 12.08 ft 3687 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 62 ° 62 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 50 ° 50 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.92 ft 3012 mm
Carreggiata 7.25 ft 2230 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Angolo di richiamo alla massima altezza 62 gradi 62 gradi
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 50 gradi 50 gradi
Angolo di richiamo al suolo 39 gradi 39 gradi
Altezza - Sommità del cofano 9.42 ft 2850 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.83 ft 3593 mm
Distanza libera da terra 1.33 ft 424 mm
Passo 11.67 ft 3550 mm
Lunghezza totale - Senza benna 26.5 ft 8069 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.5 ft 782 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 15.75 ft 4804 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 13.67 ft 4183 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 71 ° 71 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 ° 49 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.92 ft 3012 mm
Carreggiata 7.25 ft 2230 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 gradi 49 gradi
Angolo di richiamo alla massima altezza 71 gradi 71 gradi
Angolo di richiamo al suolo 37 gradi 37 gradi

966 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Cabina

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Sterzo, joystick
  • Monitoraggio della cintura di sicurezza
  • Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Display touchscreen
  • Tastierino, pulsanti programmabili
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Parasole, anteriore, retrattile
  • Parasole, posteriore, retrattile
  • Finestrino, anteriore, laminato

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Bilancia Cat Payload
  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Profili di applicazione
  • Ausili al lavoro
  • Guida comandi e eOMM (non disponibili in tutte le lingue)
  • Caratteristiche principali, Inform
  • Widget di visualizzazione trasporto benna
  • Aggiornamento remoto

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C9.3B
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Assali, bloccaggio differenziale anteriore automatico
  • Trasmissione powershift, epicicloidale, automatica
  • Convertitore di coppia con dispositivo di blocco
  • Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura
  • Impianto frenante integrato (IBS)
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla
  • Dispositivo di esclusione del pedale del freno con funzione di decelerazione

IDRAULICA

  • Sistema dell'attrezzatura, impianto load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto dello sterzo, sistema load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci di marcia anteriori con indicatori di direzione, 2 luci per il campo visivo posteriore

SISTEMA DI MONITORAGGIO

  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)
  • Promemoria degli interventi di manutenzione

LEVERISMO

  • Altezza di sollevamento standard, barra a Z
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione

SICUREZZA

  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore

966 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Cabina

  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Poggiapiedi
  • Volante HMU
  • Joystick attrezzatura (solo 2 V, 3 V)
  • Montaggio radio (FM, AM, USB, BT)
  • Montaggio radio (DAB+)
  • Predisposizione radio CB
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Specchietti, riscaldati
  • Finestrini, anteriori, per impieghi gravosi
  • Protezione totale finestrino cabina

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Stampante Cat Payload con E-ticket
  • Cat Payload omologato per il commercio (disponibile in Europa, Turchia, Australia e Nuova Zelanda. Le omologazioni variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio dealer Cat locale.)
  • Controllo a distanza

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Ventola di raffreddamento, reversibile
  • Assali, blocchi differenziali automatici anteriore e posteriore
  • Assali, carichi ecologici, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali

IDRAULICA

  • 3a e 4a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED

SISTEMA DI MONITORAGGIO

  • Monitoraggio pressione pneumatici

LEVERISMO

  • Altezza di sollevamento massima, barra a Z

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi, estensioni o per circolazione su strada
  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Accesso posteriore alla cabina
  • Scatola attrezzi

SICUREZZA

  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Sistema di visione multiview (360°)
  • Avvolgitore della cintura di sicurezza a 4 punti
  • Non compatibile con le configurazioni di circolazione su strada.
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico (di serie dove obbligatorio)
  • Cunei di fermo ruota
  • Faro rotante

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Sistema anticollisione con inibizione del movimento e rilevamento persone
  • Movimentazione di inerti
  • Rifiuti e materiali industriali
  • Silvicoltura
  • Scavo di gallerie (solo Giappone)
  • Resistenza alla corrosione

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 966 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966

Verifica le offerte correnti per  966

Visualizza più offerte