950

Pale gommate medie 950

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza del motore - 2100 giri/min ISO 14396:2002
249 HP
186 kW
Peso operativo
42461 lb
19260 kg
Potenza del motore - 2100 giri/min ISO 14396:2002
| 253 hp (metrici)
| 253 hp (metrici)

Descrizione generale

LAVORATE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE E MOVIMENTATE PIÙ MATERIALE

La pala gommata Cat® 950 garantisce prestazioni eccellenti con tecnologie di facile utilizzo, aumentando l'efficienza dell'operatore e assicurando fattori di riempimento elevati della benna sempre uguali per favorire produttività ed efficienza. I lunghi intervalli di manutenzione contribuiscono a ridurre i tempi di inattività. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere il lavoro, offrendo prestazioni, affidabilità, durata e versatilità superiori per soddisfare le esigenze più specifiche.

Vantaggi

Produttività eccellente

Il blocco differenziale anteriore automatico,* ausili al lavoro di bordo aggiornati,** e un'ampia scelta di configurazioni assicurano prestazioni eccellenti della macchina.

* Dove applicabile
**Confronto tra 950 (14B) e 950 (14A)
 

Funzionamento efficiente

Risparmiate tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione lunghi, ai promemoria di manutenzione in cabina, al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e alla funzionalità estesa della capacità dei Servizi remoti.

Sicurezza integrata

Cabina spaziosa con parabrezza a tutta altezza, poggiapiedi sinistro per una maggiore stabilità e kit cinture di sicurezza a 4 punti con avvolgitori per aumentare la sicurezza sul lavoro. A richiesta, disponibile con sistema anticollisione dotato di inibizione del movimento e rilevamento persone per una maggiore sicurezza del personale a terra.

Caratteristiche tecniche di 950

Potenza del motore - 2100 giri/min ISO 14396:2002 249 HP 186 kW
Potenza del motore - 2100 giri/min ISO 14396:2002 | 253 hp (metrici) | 253 hp (metrici)
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potenza lorda - 2.100 giri/min SAE J1995:2014 253 HP 188 kW
Potenza lorda - 2.100 giri/min SAE J1995:2014 257 hp (metrici) 257 hp (metrici)
Potenza netta - 2100 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 235 hp (metrici) 235 hp (metrici)
Coppia del motore - 1.300 giri/min ISO 14396:2002 908 lbf·ft 1231 N·m
Coppia lorda - 1.300 giri/min SAE J1995:2014 916 lbf·ft 1242 N·m
Coppia netta - 1.300 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 863 lbf·ft 1170 N·m
Cilindrata 427 in³ 7.01 l
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Nota (2) ¹I motori Cat sono compatibili con combustibile diesel miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al vostro dealer Cat oppure consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Per l'uso di miscele con contenuto di biodiesel superiore al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹I motori Cat sono compatibili con combustibile diesel miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al vostro dealer Cat oppure consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Per l'uso di miscele con contenuto di biodiesel superiore al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Peso operativo 42461 lb 19260 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con barra a Z per sollevamento in parallelo, pneumatici radiali Bridgestone 23.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con barra a Z per sollevamento in parallelo, pneumatici radiali Bridgestone 23.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Marcia avanti - 2 7.5 miglia/h 12 km/h
Marcia avanti - 3 12 miglia/h 19.3 km/h
Marcia avanti - 4 16 miglia/h 25.7 km/h
Marcia avanti - 5 24.5 miglia/h 39.5 km/h
Retromarcia - 1 4.3 miglia/h 6.9 km/h
Retromarcia - 2 7.5 miglia/h 12 km/h
Retromarcia - 3 16 miglia/h 25.7 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 787 mm (31 in). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 787 mm (31 in).
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK. ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK.
Nota (2) ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701. ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Con flessione dello pneumatico 24694 lb 11201 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 26369 lb 11961 kg
Forza di strappo 40690 lbf 181 kN
Nota (1) Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Nota (2) Totale conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Totale conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Serbatoio del combustibile 68.6 gal (US) 259.5 l
Serbatoio del DEF 4 gal (US) 15 l
Sistema di raffreddamento 14.3 gal (US) 54 l
Basamento 5.5 gal (US) 21 l
Trasmissione 11.4 gal (US) 43 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 11.4 gal (US) 43 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 11.4 gal (US) 43 l
Serbatoio idraulico 25.6 gal (US) 97 l
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2.340 giri/min 85 gal/min 322 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4250 psi 29300 kPa
Ciclo idraulico - Totale 9.1 s 9.1 s
Altezza - Sommità del cofano 8.83 ft 2695 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.33 ft 3456 mm
Distanza libera da terra 1.08 ft 354 mm
Passo 10.92 ft 3350 mm
Lunghezza totale - Senza benna 23.08 ft 7024 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2 ft 623 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 13.08 ft 4009 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 10.67 ft 3255 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 59 ° 59 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 ° 49 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.33 ft 2824 mm
Carreggiata 7 ft 2140 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altezza - Sommità del cofano 8.83 ft 2695 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.33 ft 3456 mm
Distanza libera da terra 1.08 ft 354 mm
Passo 10.92 ft 3350 mm
Lunghezza totale - Senza benna 24.58 ft 7490 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.5 ft 775 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 14.75 ft 4514 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 11.92 ft 3615 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 56 ° 56 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 ° 49 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.33 ft 2824 mm
Carreggiata 7 ft 2140 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci di marcia anteriori con indicatori di direzione, 2 luci per il campo visivo posteriore
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi

IDRAULICA

  • Impianto dello sterzo, sistema load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Sistema dell'attrezzatura, impianto load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT™
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi (a richiesta a seconda della regione)

LEVERISMO

  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione
  • Sollevamento parallelo, barra a Z

SISTEMA DI MONITORAGGIO

  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)
  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Promemoria degli interventi di manutenzione

SICUREZZA

  • Visibilità: specchietti, telecamera posteriore
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore

950 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Protezioni: trasmissione, basamento, finestrino, cilindri, posteriori
  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi, estensioni o per circolazione su strada
  • Scatola attrezzi
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Accesso posteriore alla cabina

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED

IDRAULICA

  • 3a e 4a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

LEVERISMO

  • Braccio lungo

SISTEMA DI MONITORAGGIO

  • Monitoraggio pressione pneumatici

SICUREZZA

  • Sistema radar posteriore Cat Detect
  • Apposito schermo per le immagini della telecamera retrovisiva
  • Sistema di visione multiview (360°)
  • Avvolgitore della cintura di sicurezza a 4 punti
  • Luci stroboscopiche di retromarcia
  • Faro per il monitoraggio della cintura di sicurezza
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico (standard a seconda della regione)
  • Cunei di fermo ruota
  • Faro rotante
  • Sistema anticollisione con inibizione del movimento e rilevamento persone.

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Resistenza alla corrosione
  • Contrappeso ausiliario
  • Rifiuti e materiali industriali
  • Silvicoltura

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Cat Payload omologato per il commercio (disponibile in Europa, Turchia, Australia e Nuova Zelanda. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro dealer Cat locale.)
  • Controllo a distanza

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 950 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala gommata media 950

Pala gommata media 950

Pala gommata media 950

Pala gommata media 950

Pala gommata media 950

Pala gommata media 950

Pala gommata media 950

Pala gommata media 950
Pala gommata media 950
Pala gommata media 950
Pala gommata media 950
Pala gommata media 950
Pala gommata media 950
Pala gommata media 950