La pala per gallerie migliore della sua categoria

Pale gommate grandi 995

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® 3516E
Cat® 3516E
Peso operativo - Standard
543772 lb
246651 kg
Gamma di capacità della benna
17,2-43,6 m3 (22,3-57 yd3)
17,2-43,6 m3 (22,3-57 yd3)

Descrizione generale

Stesse dimensioni, carico utile superiore

Progettata con le stesse dimensioni del modello 994K, ma con un carico utile nominale superiore, la nuova pala gommata Cat® 995 offre una maggiore produttività e prestazioni con un minor consumo di combustibile. Consente una riduzione a un solo passaggio durante il caricamento dei dumper da miniera Cat 785, 789 e 793, aumentando la produzione e l'efficienza fino al 33% per il 785, fino al 25% per il 789 e fino al 20% per il 793. Il 995 è fino al 21% più efficiente e fino al 24% più produttivo, grazie a un carico utile nominale più elevato e all'aumento della forza idraulica. In modalità ECO migliorata, il modello 995 ha dimostrato un aumento del 31% dell’efficienza e una riduzione del 13% del consumo orario di combustibile rispetto al 994K in modalità di blocco dell’acceleratore, che si traduce in una riduzione del 23% di CO2 per unità di materiale movimentato. Offre inoltre una cabina migliorata con caratteristiche che aumentano la sicurezza dell'operatore e ne riducono l'affaticamento.

Vantaggi

Fino al 24% di aumento della produttività

Con un carico utile nominale più elevato, un aumento del 6% della forza idraulica e un tempo di ciclo idraulico uguale rispetto al modello 994K

Efficienza migliorata del 21%

Riduzione di CO2 del 17% per unità di materiale movimentato a parità di modalità operativa (blocco dell'acceleratore)

Praticità e sicurezza per gli operatori

Grazie a opzioni come prevenzione dello slittamento degli pneumatici, prevenzione dello stallo del sollevamento, impostazione degli pneumatici, formazione dell'operatore e altro ancora

Caratteristiche tecniche di 995

Modello motore Cat® 3516E Cat® 3516E
Emissioni Equivalente allo standard U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V o U.S. EPA Tier 1 Equivalente allo standard U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V o U.S. EPA Tier 1
Potenza motore - ISO 14396:2002 1847 HP 1377 kW
Potenza lorda - SAE J1995:2014 1870 HP 1394 kW
Potenza netta - SAE J1349 - Temperatura ambiente standard 1739 HP 1297 kW
Potenza netta - SAE J1349 - Temperatura ambiente elevata 1696 HP 1265 kW
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 8.5 pollici 215 mm
Cilindrata 4766 in³ 78.1 l
Coppia massima - 1.200 giri/min - SAE J1995 8549 lb/ft 11591 N·m
Riserva di coppia 39% 39%
Nota (1) Si applicano i valori della potenza nominale nei test nelle condizioni di riferimento per lo standard specificato. Si applicano i valori della potenza nominale nei test nelle condizioni di riferimento per lo standard specificato.
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e silenziatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e silenziatore.
Nota (3) La potenza lorda indicata si riferisce alla presenza di una ventola alla massima velocità. La potenza lorda indicata si riferisce alla presenza di una ventola alla massima velocità.
Peso operativo - Standard 543772 lb 246651 kg
Peso operativo - Braccio lungo 547675 lb 248421 kg
Payload nominale - Sollevamento standard (resistenza allo scavo da bassa a moderata) 60 ton (US) 54.4 t
Payload nominale - Sollevamento standard (resistenza allo scavo da moderata ad alta) 50 ton (US) 45.3 t
Payload nominale - Sollevamento elevato (resistenza allo scavo da bassa a moderata) 55 ton (US) 49.9 t
Payload nominale - Sollevamento elevato (resistenza allo scavo da moderata ad alta) 50 ton (US) 45.3 t
Nota *Contattate il dealer locale per determinare se la vostra applicazione è idonea per questo maggiore carico utile nominale *Contattate il dealer locale per determinare se la vostra applicazione è idonea per questo maggiore carico utile nominale
Gamma di capacità della benna 17,2-43,6 m3 (22,3-57 yd3) 17,2-43,6 m3 (22,3-57 yd3)
Abbinamento dumper Cat - Standard 785/789 785/789
Abbinamento dumper Cat - Sollevamento automatico 789/793/794 789/793/794
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 1 4.6 miglia/h 7.4 km/h
Marcia avanti - 2 8 miglia/h 12.9 km/h
Marcia avanti - 3 13.6 miglia/h 21.9 km/h
Retromarcia - 1 5 miglia/h 8.1 km/h
Retromarcia - 2 8.8 miglia/h 14.1 km/h
Retromarcia - 3 14.9 miglia/h 24 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 8.7 miglia/h 14 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 15.2 miglia/h 24.5 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 9.6 miglia/h 15.5 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 16.8 miglia/h 27 km/h
Nota Velocità di marcia basate su pneumatici 58/85-57. Velocità di marcia basate su pneumatici 58/85-57.
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Controllo di flusso positivo Controllo di flusso positivo
Sistema di sollevamento/inclinazione - Pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Flusso massimo a un regime motore di 1.700 giri/m 541 gal/min 2047 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 5004 psi 34500 kPa
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 370 × 1.713 mm (14,6 × 67,4") 370 × 1.713 mm (14,6 × 67,4")
Cilindri, a doppia azione - Inclinazione, alesaggio e corsa 310 × 1.086 mm (12,2 × 42,8") 310 × 1.086 mm (12,2 × 42,8")
Impianto pilota Circuito aperto e riduzione della pressione Circuito aperto e riduzione della pressione
Angolo di richiamo 4.9 s 4.9 s
Sollevamento 12.6 s 12.6 s
Ribaltabile 3.1 s 3.1 s
Abbassamento flottante 4.2 s 4.2 s
Serbatoio del combustibile - Standard 856 gal (US) 3240 l
Serbatoio del combustibile - Con attrezzatura 24 ore 1414 gal (US) 5350 l
Sistema di raffreddamento 138 gal (US) 520 l
Basamento motore 76 gal (US) 288 l
Trasmissione 110 gal (US) 416 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 220 gal (US) 833 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 200 gal (US) 757 l
Serbatoio idraulico - Attrezzo e ventola idraulica 270 gal (US) 1022 l
Serbatoio idraulico - Sterzo e freni 100 gal (US) 379 l
Sistema di sostituzione dell'olio (ORS)* 20 gal (US) 75.7 l
Nota *Non disponibile sulle macchine Tier 4 Final/Stage V. Non disponibili in tutte le regioni. *Non disponibile sulle macchine Tier 4 Final/Stage V. Non disponibili in tutte le regioni.
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Ventola a velocità variabile ad azionamento idraulico con capacità per temperatura ambiente 109.4 °F 43 °C
Ventola a velocità variabile ad azionamento idraulico con capacità per temperatura ambiente - Elevata (equivalente Tier 1) 131 °F 55 °C
Ventola a velocità variabile ad azionamento idraulico con capacità per temperatura ambiente - Elevata (Tier 4 Final) 127.4 °F 53 °C
Livello di rumorosità per l'operatore (ISO 6396:2008) - Equivalente a Tier 1/EU Stage I 74 dB(A) 74 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395:2008) 119 dB(A) 119 dB(A)
Nota I livelli di rumorosità dichiarata elencati sopra tengono conto di una certa approssimazione di misurazione e di un'incertezza dovuta alla variazione di produzione. L'approssimazione di misurazione tipica per questo tipo di macchina è di 2 dBA secondo lo standard "ISO 4871". La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. I livelli di rumorosità dichiarata elencati sopra tengono conto di una certa approssimazione di misurazione e di un'incertezza dovuta alla variazione di produzione. L'approssimazione di misurazione tipica per questo tipo di macchina è di 2 dBA secondo lo standard "ISO 4871". La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Livello di rumorosità per l'operatore (ISO 6396:2008) - Equivalente a Tier 1/EU Stage I 73 dB(A) 73 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395:2008) 117 dB(A) 117 dB(A)
Nota I livelli di rumorosità dichiarata elencati sopra tengono conto di una certa approssimazione di misurazione e di un'incertezza dovuta alla variazione di produzione. L'approssimazione di misurazione tipica per questo tipo di macchina è di 2 dBA secondo lo standard "ISO 4871". La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. I livelli di rumorosità dichiarata elencati sopra tengono conto di una certa approssimazione di misurazione e di un'incertezza dovuta alla variazione di produzione. L'approssimazione di misurazione tipica per questo tipo di macchina è di 2 dBA secondo lo standard "ISO 4871". La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito, Load Sensing Servoassistito, Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Angolo di sterzata totale 80 gradi 80 gradi
Cicli di sterzo - Regime basso 7.6 s 7.6 s
Cicli di sterzo - Regime alto 4.3 s 4.3 s
Altezza perno B - Massimo sollevamento 28.8 ft 8800 mm
Luce libera al massimo sollevamento 19.8 ft 6039 mm
Angolo di scarico al sollevamento massimo –50,0 gradi –50,0 gradi
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 21.9 ft 6688 mm
Distanza da terra al paraurti 4.4 ft 1355 mm
Distanza da terra al centro degli assali 6 ft 1830 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 2.9 ft 898 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 23.2 ft 7067 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 18.6 ft 5682 mm
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 23.4 ft 7119 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 39.3 ft 11966 mm
Lunghezza massima totale 64.6 ft 19693 mm
Nota Prevede pneumatici 58/85-57 a pieno carico, pneumatici con un raggio di carico statico di 1.830 mm (6 ft), benna 596-5330 da 26 m3 (34 yd3), punte HD 431-0064. Prevede pneumatici 58/85-57 a pieno carico, pneumatici con un raggio di carico statico di 1.830 mm (6 ft), benna 596-5330 da 26 m3 (34 yd3), punte HD 431-0064.
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 59,5 gradi 59,5 gradi
Angolo di richiamo - Posizione di trasporto 47,7 gradi 47,7 gradi
Angolo di richiamo - A terra 39,7 gradi 39,7 gradi
Sbraccio - Sollevamento massimo 9.6 ft 2946 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 20.4 ft 6205 mm
Carreggiata 14.1 ft 4300 mm
Passo 22.3 ft 6800 mm
Larghezza - Sugli pneumatici - Con sporgenza 18.8 ft 5758 mm
Altezza perno B - Massimo sollevamento 31.6 ft 9657 mm
Luce libera al massimo sollevamento 22.6 ft 6896 mm
Angolo di scarico al sollevamento massimo –50,0 gradi –50,0 gradi
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 24.2 ft 7383 mm
Distanza da terra al paraurti 4.4 ft 1355 mm
Distanza da terra al centro degli assali 6 ft 1830 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 2.9 ft 898 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 23.2 ft 7067 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 18.6 ft 5682 mm
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 23.4 ft 7119 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 42.1 ft 12823 mm
Lunghezza massima totale 66.9 ft 20388 mm
Nota Prevede pneumatici 58/85-57 a pieno carico, pneumatici con un raggio di carico statico di 1.830 mm (6 ft), benna 596-5330 da 26 m3 (34 yd3), punte HD 431-0064. Prevede pneumatici 58/85-57 a pieno carico, pneumatici con un raggio di carico statico di 1.830 mm (6 ft), benna 596-5330 da 26 m3 (34 yd3), punte HD 431-0064.
Angolo di richiamo al massimo sollevamento 59,4 gradi 59,4 gradi
Angolo di richiamo - Posizione di trasporto 53,5 gradi 53,5 gradi
Angolo di richiamo - A terra 45 gradi 45 gradi
Sbraccio - Sollevamento massimo 9.4 ft 2884 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 20.4 ft 6205 mm
Carreggiata 14.1 ft 4300 mm
Passo 22.3 ft 6800 mm
Larghezza - Sugli pneumatici - Con sporgenza 18.8 ft 5760 mm

995 Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Motore, 3516E iniettore unitario elettronico meccanico HD (High Displacement) (MEUI™-A), diesel con post-refrigerazione aria-aria (ATAAC), con turbocompressore/post-refrigeratore
  • Prelubrificazione motore
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Prefiltro presa d'aria (sopra il cofano)
  • Radiatore modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Blocco dell'acceleratore elettronico
  • Convertitore di coppia frizione sulla girante (ICTC) con frizione di blocco e sistema di controllo spinta a terra
  • Sistema di controllo spinta a terra
  • Trasmissione powershift epicicloidale, controllo elettronico 3F/3R
  • Arresto motore ritardato
  • Freni di servizio raffreddati a olio, a dischi multipli
  • Freno di stazionamento elettroidraulico

LEVERISMO

  • Sollevamento standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore
  • Batterie a bassa manutenzione
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Interruttore di scollegamento
  • Indicatori di avviso LED (possibilità di selezionare lo schema)
  • Sistema di illuminazione LED (luci di lavoro, luci della piattaforma di accesso e manutenzione, indicatori di direzione/luci di emergenza)
  • Presa per avviamento con cavi di emergenza
  • Esclusione della trasmissione e del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Sistema di avviamento e carica 24 V
  • Dispositivi di avviamento elettrico

CABINA

  • Sedile Premium in pelle riscaldato e attivamente raffreddato, supporto lombare regolabile, imbottiture regolabili ad aria sul sedile e lo schienale, regolazione dell'inclinazione dei cuscini del sedile e regolazione a due vie del supporto cosce
  • Vetro incollato, colorato
  • Sedile per l'istruttore
  • Comandi di sollevamento e inclinazione a doppia leva
  • Disinnesti automatici delle attrezzature
  • Condizionatore aria
  • Indicatore di pressione cabina
  • Il display informativo touchscreen grafico fornisce informazioni operative in tempo reale
  • Riscaldatore, sbrinatore, controlli automatici temperatura
  • Prefiltro potenziato per cabina
  • Stato presenza operatore
  • Malfunzionamento del sistema di avviamento/carica
  • OMM elettronico
  • Guida comandi operatore
  • Due porte di carica USB
  • Montaggio CB, antenna e potenza 12 V/24 V
  • Porta di servizio 14 pin
  • Alimentazione 12 V
  • Profili di applicazione selezionabili
  • Esclusione radio per intrattenimento
  • Avviamento senza chiave (PTS, Push-To-Start)
  • Indicatore di avviso strumentazione
  • Comando tastiera con indicatori
  • Plafoniera in cabina
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Sterzo con retroazione della forza elettroidraulica
  • Vital Information Management System (VIMS™) con display informativo: porta dati esterni, temporizzatore cicli
  • Appendiabiti
  • Strumentazione indicatori con widget configurabili:
    – Indicatori di stato
    – Contagiri (regime motore)
    – Carico utile semplificato
    – TPMS (a richiesta)
    – Angolo benna
    – Temperatura liquido di raffreddamento
    – Temperatura olio idraulico
    – Livello combustibile
    – Temperatura olio trasmissione
    – Velocità motore (contagiri)
    – Ingranaggi trasmissione
    – Velocità di avanzamento
    – Contaore motore

SICUREZZA

  • Scale di accesso a terra
  • Telecamera posteriore
  • Accesso al telaio anteriore con gradini
  • Pedana anteriore intorno alla cabina
  • Scale di accesso all'alloggiamento pompa con maniglia a T e piattaforma
  • Fermi su ROPS e protezioni radiatore
  • Blocco telaio sterzo
  • Scale a entrambi i lati della macchina
  • Luci di accesso e scale LED
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Avvisatori acustici elettrici (campo e officina)
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3")
  • Sedile per l'istruttore con cintura addominale da 76 cm (3")
  • Allarme di retromarcia
  • Impianto dello sterzo supplementare

SISTEMI DI CONTROLLO E GUIDA DELLA MACCHINA

  • Predisposizione MineStar™ Health
  • Predisposizione MineStar GUIDE
  • Predisposizione MineStar Edge

SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE

  • 12 ore (3240 L/856 gal)

RAFFREDDAMENTO

  • Pacchetto per temperatura ambiente standard (consigliato per condizioni che non superano i 43 °C [110 °F])

CENTRO DI MANUTENZIONE A TERRA

  • Luce centro di manutenzione
  • Indicatore livello dell'olio ventola di raffreddamento e attrezzatura
  • Indicatore livello dell'olio freni e sterzo
  • Indicatore livello del solvente lavacristalli
  • Indicatore livello dell'olio trasmissione
  • Indicatore livello DEF (se presente)
  • Indicatore livello del combustibile
  • Indicatore livello dell'olio motore
  • Indicatore livello del liquido di raffreddamento motore
  • Indicatore livello del serbatoio lubrificante sistema di lubrificazione automatico
  • Spia spurgo DEF
  • LED e blocco trasmissione
  • LED e blocco dispositivo di avviamento
  • Interruttore di scollegamento batteria per impieghi gravosi
  • Interruttore luci scaletta
  • Interruttore luci di manutenzione (se presenti)
  • Interruttore di arresto motore interdizione combustibile
  • Porta di riempimento rapido olio motore
  • Porta di riempimento rapido olio trasmissione
  • Porta di riempimento rapido olio idraulico freni e sterzo
  • Porta di scarico olio idraulico freni e sterzo
  • Porta di riempimento rapido sistema di sostituzione dell'olio (se presente)
  • Porta di riempimento rapido liquido di raffreddamento motore
  • Porta di riempimento DEF (solo HRC)
  • Porta di riempimento rapido olio idraulico ventola di raffreddamento e attrezzatura
  • Porta di scarico olio idraulico raffreddamento e attrezzatura
  • Porta di riempimento serbatoio lubrificante sistema di lubrificazione automatico
  • Presa per avviamento con cavi 24 V
  • Presa riscaldatore olio motore e acqua della camicia 240 V (se presente)
  • Presa di corrente a 12 V
  • Interruttore a chiave VIMS
  • Porta dati macchina 14 pin

MANUTENZIONE

  • Lo sterzo EH elimina la necessità di regolare il neutralizzatore
  • Filtri di scarico del carter tipo cartuccia montati sul serbatoio con tappi magnetici in linea su attrezzatura, ventola di raffreddamento, freni e pompe dello sterzo
  • Schermi ad alta pressione sul lato uscita dell'attrezzatura, della ventola di raffreddamento, del freno e delle pompe dello sterzo
  • Monitoraggio efficienza pompa
  • Il sistema di lubrificazione automatico ingrassa il leverismo, il gancio e i cuscinetti del perno di articolazione dell'assale
  • Il comando elettronico della pressione del sistema di lubrificazione automatico elimina la regolazione della pressione e monitora lo spessore del grasso per la compatibilità della temperatura
  • Protezioni da roccia sulle linee di lubrificazione del leverismo
  • Raccordi con tenuta frontale anello di tenuta Cat
  • Sportelli di accesso per la manutenzione bloccabili
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico, sterzo, serbatoio freni, serbatoio di raffreddamento dei freni e assali
  • Sistema di sostituzione dell'olio motore ad alta velocità
  • Impianto di alimentazione a riempimento rapido a terra
  • Protezione del cambio
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili Cat XT™
  • Centro di manutenzione lato sinistro
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Valvola di arresto riempimento sistema Autolube automatico
  • Porta di servizio Cat Electronic Technician e telematica nel paraurti
  • Sensore della durata residua del filtro dell'aria
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)
  • Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
  • Sterzo con funzione Load-sensing
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Blocchi antimanomissione
  • Pacchetto per il servizio di pulizia del raffreddamento
  • Download VIMS e porta di servizio Cat Electronic Technician nel paraurti
  • Luci di servizio (vano motore, centro di manutenzione)
  • Lo sterzo EH elimina la necessità di regolare il neutralizzatore

EFFICIENZA

  • Acceleratore su richiesta, modalità HP plus ed ECO migliorata
  • Pompe per attrezzature a portata variabile
  • Sterzo load sensing a portata variabile
  • Pompa ventola di raffreddamento a portata variabile
  • Frizione di blocco convertitore di coppia

995 Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Sistema di sostituzione dell'olio (ORS, Oil Renewal System)* (per aumentare l'intervallo di sostituzione dell'olio)

LEVERISMO

  • Braccio lungo

CABINA

  • Vetro di controllo solare resistente ad alto impatto montato su gomma
  • Sedile istruttore con sospensioni
  • Comandi di sollevamento e inclinazione del joystick
  • Sicurezza della macchina Bluetooth®
  • Tendina parasole (anteriore e posteriore)
  • Radio AM/FM/AUX
  • Radio AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT

SICUREZZA

  • Gradini di accesso a terra elettrici
  • Cat Detect (rilevamento oggetti sul lato posteriore)
  • Cunei di fermo ruota

BASSE TEMPERATURE

  • Esclusione ventola di raffreddamento alle basse temperature (consigliata per temperature inferiori a –29 °C [–20 °F])
  • Dispositivo di avviamento per impieghi gravosi (fornisce un motorino di avviamento elettrico aggiuntivo e due batterie aggiuntive per un totale di tre motorini di avviamento e sei batterie) (consigliato per temperature inferiori a 0 °C [32 °F])
  • Elementi riscaldanti liquido di raffreddamento e olio motore 240 V (consigliati in presenza di temperature tra –18 °C e –30 °C [tra 0 °F e –22 °F])
  • Riscaldatore combustibile (riscaldato tramite ricircolo usando il calore del motore e uno scambiatore di calore) (consigliato in presenza di temperature tra –18 °C e –30 °C [tra 0 °F e –22 °F])
  • Specchietti riscaldati (consigliati per temperature al di sotto del punto di congelamento)

SISTEMI DI CONTROLLO E GUIDA DELLA MACCHINA

  • Cat Payload con prevenzione sovraccarico
  • Componenti del nuovo sistema di scavo automatico
    – Prevenzione slittamento pneumatici
    – Prevenzione stallo sollevamento
    – Impostazione pneumatici
  • Formazione dell'operatore

SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE

  • 24 ore (5.350 L/1.414 gal)

RAFFREDDAMENTO

  • Pacchetto per temperatura ambiente elevata (consigliato per condizioni che non superano i 53 °C [127 °F])

CERCHIONI E PNEUMATICI

  • Cerchioni – 1.194 mm (47") (47 × 57); flangia da 152 mm (6"); per l'uso con pneumatici 58/85-57 84PR L4
  • Cerchioni - 1.194 mm (47") (47 × 57); flangia da 127 mm (5"); per l'uso con pneumatici 60/80 R57 L5R XMine D2 SR
  • Pneumatici – 58/85-57 84PR L4 (richiedono cerchioni da 47")

CERCHIONI DI RICAMBIO

  • Flangia da 1.194 mm (47") 152 mm (44 × 57) (6")
  • Flangia da 1.194 mm (47") 127 mm (47 × 57) (5")

MANUTENZIONE

  • Product Link™ satellitare
  • Product Link, cellulare
  • Product Link (doppia modalità – satellite/cellulare)
  • Luci di servizio aggiuntive (alloggiamento pompa, telaio anteriore e paraurti)

LIVELLI DI RUMOROSITÀ

  • Pacchetto insonorizzazione

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Fleet per superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

    L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain per il caricamento

    La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

Esplora tecnologia

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 995.

Avvia tour del 995
close

Galleria multimediale

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995

Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995
Pala gommata grande 995

Cat® 995 — Introduzione

Cat 995 —— Visuale dell'operatore

Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

Cat® 995 — Introduzione
Cat 995 —— Visuale dell'operatore
Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

360 View
360 View
995 USP

995 USP

995 USP

Scopri il confronto tra 995 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI