- La trasmissione a variazione continua assicura innesti fluidi, accelerazione rapida e velocità su terreni in pendenza.
- Le manovre in pendenza risultano più semplici grazie alle funzioni di mantenimento della velocità e anti indietreggiamento.
- La trasmissione a variazione continua integrata offre potenza costante e massima alle velocità ottimali.
- Il controllo avanzato della spinta a terra garantisce una migliore efficienza di carico nei cumuli e la riduzione dell'usura degli pneumatici.
- Il sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici consente alti fattori di riempimento della benna.
- I profili di applicazione ottimizzano le impostazioni della macchina per diversi impieghi con la semplice pressione di un pulsante.
- Gli ausili al lavoro aiutano l'operatore a migliorare e ottimizzare le proprie capacità operative.
- Le benne della serie Performance utilizzano un approccio basato sul sistema per bilanciare la forma della benna rispetto al leverismo della macchina, determinando fattori di riempimento più alti e una migliore conservazione del materiale rispetto ad altre benne con la stessa capacità nominale.
- Il sistema di arresto automatico del motore al minimo riduce significativamente i tempi di inattività, le ore di funzionamento complessive e il consumo di combustibile.
- Il sistema di controllo dell'assetto a due accumulatori offre un'ampia gamma di carico utile e una migliore qualità di guida.
- Il blocco differenziale anteriore automatico di serie assicura una maggiore trazione quando necessario. A richiesta sono disponibili blocchi differenziale anteriori e posteriori automatici.
- La configurazione per la movimentazione degli inerti, disponibile su richiesta, offre capacità di carico utile più alte per la gestione degli inerti sfusi.**
- L'attacco rapido Fusion™ permette di sostituire l'attrezzatura senza uscire dalla cabina, in modo da spostare la macchina agevolmente da un lavoro a un altro.
**Le configurazioni e le attrezzature a richiesta possono variare da regione a regione e richiedono la conformità alla politica Caterpillar sul carico utile. Per i dettagli, rivolgetevi al rappresentante o al dealer Caterpillar.
- L'opzione Cat Payload omologata per il commercio per Cat Advanced Payload consente di integrare i dati su larga scala direttamente nei processi aziendali. Omologata dall'associazione internazionale di metrologia legale, conserva tutte le caratteristiche della versione standard di Cat Advanced Payload. Disponibile in Europa, Turchia, Australia e Nuova Zelanda.*
- Tecnologie Cat di serie per monitorare, gestire e migliorare le attività in cantiere.
- Cat Payload** con Assist garantisce una pesatura precisa dei carichi utili delle benne. I dati vengono visualizzati in tempo reale per migliorare la produttività e l'accuratezza del carico con il ribaltamento manuale.
- VisionLink® fornisce dati dettagliati fruibili per tutte le risorse, indipendentemente dalle dimensioni del parco macchine o dal produttore delle attrezzature.*** I cruscotti personalizzabili forniscono informazioni quali ore, chilometri, posizione con mappatura, tempo di inattività, stato della risorsa, funzionamento della risorsa e utilizzo del combustibile. Per prendere decisioni informate che contribuiscono a ridurre i costi, a semplificare la manutenzione e a migliorare la sicurezza in cantiere.
- Il sistema automatico di scavo consente all'operatore di automatizzare completamente il caricamento della benna per migliorare i fattori di riempimento e i tempi di caricamento.
- L'impostazione automatica degli pneumatici promuove una tecnica di carico corretta, riducendo in modo significativo lo slittamento e l'usura degli pneumatici.
- Cat Advanced Payload**** con Assist a richiesta:
- La funzione di assistenza al rovesciamento automatizza il carico finale della benna in modo che corrisponda all'obiettivo dell'unità di trasporto.
- La gestione avanzata degli elenchi, l'integrazione del cantiere e le funzionalità su larga scala aiutano a gestire e migliorare la produttività e la redditività delle operazioni.
- e-Ticket consente all'operatore di generare un'etichetta della pesatura e di inviarla a qualsiasi indirizzo e-mail.
- VisionLink Productivity, disponibile a richiesta, raccoglie e riassume i dati telematici della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. Miglioramento dell'efficienza, della produttività e dell'utilizzo delle macchine e riduzione dei costi unitari.
* Le omologazioni variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat. ** Vietato per il commercio
*** La disponibilità dei campi dati può variare in base al produttore delle attrezzature.
**** Omologato per il commercio in alcune aree geografiche
- Allestimenti specifici per ogni applicazione direttamente dalla fabbrica per prestazioni ottimizzate e una maggiore resistenza negli impieghi più difficili, tra cui:
- I modelli industriali e di movimentazione rifiuti dispongono delle protezioni e dei rinforzi necessari per lavorare nelle stazioni di trasferimento, nei depositi di riciclaggio, nei cantieri di demolizione e nei depositi di rottami.