Foto professionale

Spazzatrici con raccoglitore BP25, 12 V o 24 V

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
106.3 in
2700 mm
Larghezza operativa
98.4 in
2500 mm
Diametro spazzola
27.6 in
700 mm

Descrizione generale

Le spazzatrici con raccoglitore Cat® raccolgono sporco e detriti da un'ampia varietà di superfici.

Caratteristiche tecniche di BP25, 12 V o 24 V

Larghezza totale 106.3 in 2700 mm
Larghezza operativa 98.4 in 2500 mm
Diametro spazzola 27.6 in 700 mm
Impianto idraulico richiesto 3ª valvola 3ª valvola
Altezza 51.2 in 1300 mm
Lunghezza 72 in 1830 mm
Peso 1433 lb 650 kg
Flusso idraulico ottimale 40-150 L/min (11-40 gpm) 40-150 L/min (11-40 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-260 bar (2.176-3.771 psi) 150-260 bar (2.176-3.771 psi)
Cilindrata del motore 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 385 giri/min 385 giri/min
Capacità tramoggia 0.9 yd³ 0.66 m³
Tensione 12 V e 24 V 12 V e 24 V
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta
Tipo di interfaccia Gruppo gancio necessario Gruppo gancio necessario

Scopri il confronto tra BP25, 12 V o 24 V e prodotti spesso oggetto di paragone.