986

Pale gommate grandi 986

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
C15 Cat®
C15 Cat®
Massima velocità al picco della potenza
1600
1600
Regime di potenza massima: lorda - SAE J1995
456 HP
340 kW

Descrizione generale

Movimentazione di materiali sicura ed efficiente

Le pale gommate grandi Cat® sono progettate per garantire la massima durata e affidabilità per più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, le nostre macchine consentono di movimentare più materiale in modo efficiente e sicuro a un costo per tonnellata ridotto. La pala gommata 986 continua la tradizione di durata, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione e sostenibilità.

Vantaggi

FINO AL 10% IN PIÙ DI EFFICIENZA DEI CONSUMI

Dotato di una combinazione di tecnologie e componenti collaudati, è in grado di soddisfare le aspettative in termini di produttività, efficienza dei consumi, affidabilità e vita utile.

FINO AL 10% DI COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

Manutenzione ordinaria più semplice grazie ai punti di manutenzione raggruppati

FINO AL 20% DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI COMBUSTIBILE

Maggiore movimentazione di materiali con un minor consumo di combustibile e la migliore efficienza della categoria in modalità di carico dumper a produzione moderata

FINO AL 19% DI EMISSIONI DI CO2 IN MENO

La pala gommata 986 rilascia fino al 19% in meno di CO2 rispetto al modello 988K precedente.

Caratteristiche tecniche di 986

Modello motore C15 Cat® C15 Cat®
Massima velocità al picco della potenza 1600 1600
Regime di potenza massima: lorda - SAE J1995 456 HP 340 kW
Potenza motore - ISO 14396:2002 449 HP 335 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 373 HP 278 kW
Velocità nominale 2000 2000
Velocità nominale - 2.000 giri/min - EEC 80/1269 373 HP 278 kW
Velocità nominale - 2.000 giri/min - EEC 80/1269 (DIN) 378 HP 278 kW
Velocità nominale - 2.000 giri/min - ISO 9249 373 HP 278 kW
Velocità nominale - 2.000 giri/min - ISO 9249 (DIN) 378 HP 278 kW
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6.75 pollici 171.5 mm
Cilindrata 927 in² 15.2 l
Coppia massima - 1.200 giri/min - SAE J1995 1778 lb/ft 2411 N·m
Riserva di coppia 16% 16%
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 e standard sulle emissioni Brasile MAR-1, equivalenti a Cina Nonroad Stage III, U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 e standard sulle emissioni Brasile MAR-1, equivalenti a Cina Nonroad Stage III, U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 1 5 miglia/h 7.3 km/h
Marcia avanti - 2 8 miglia/h 12.2 km/h
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 8 miglia/h 12.7 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 14 miglia/h 22 km/h
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 24 miglia/h 39 km/h
Retromarcia - 1 5 miglia/h 7.6 km/h
Retromarcia - 2 8 miglia/h 13.6 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 9 miglia/h 14.1 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 16 miglia/h 25 km/h
Trasmissione diretta - 4ª retromarcia 25.4 miglia/h 40.8 km/h
Peso operativo - Standard 97785 lb 44355 kg
Peso operativo - Braccio lungo 104005 lb 47175 kg
Carico utile nominale - Standard (fronte cava) 11 ton (US) 10 t
Carico utile nominale - Materiale sfuso (Standard) 14 ton (US) 12.7 t
Carico utile nominale - High Lift (fronte cava) 11 ton (US) 10 t
Carico utile nominale – Materiale sfuso (braccio lungo) 12.1 ton (US) 11 t
Gamma di capacità della benna 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³) 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)
Abbinamento dumper Cat - Standard 770/735/740/745 770/735/740/745
Abbinamento dumper Cat - Sollevamento automatico 772/773 772/773
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Rilevamento del carico Rilevamento del carico
Sistema di sollevamento/inclinazione - Pompa Cilindrata variabile 2 × 110 cc Cilindrata variabile 2 × 110 cc
Massima portata a 2.165 giri/min 123 gal/min 470 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4050 psi 27900 kPa
Cilindro di sollevamento - Foro 7.5 pollici 190 mm
Cilindro di sollevamento - Corsa 45 pollici 1138 mm
Cilindro di inclinazione - Foro 6.7 pollici 170 mm
Cilindro di inclinazione - Corsa 28.4 pollici 722 mm
Angolo di richiamo 4.5 s 4.5 s
Sollevamento 9 s 9 s
Ribaltabile 3.5 s 3.5 s
Costi 5.2 s 5.2 s
Abbassamento flottante 4.3 s 4.3 s
Durata del ciclo idraulico totale 21.3 s 21.3 s
Impianto dello sterzo - circuito Rilevamento del carico Rilevamento del carico
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Massima portata a 1.400 giri/min 52 gal/min 200 L/min
Pressione di arresto sterzo 4000 psi 27600 kPa
Angolo di sterzata totale 70° 70°
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione ±12.5° ±12.5°
Angolo di oscillazione - Allestimento catena ±8.5° ±8.5°
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS/FOPS Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 livello II (FOPS) Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 livello II (FOPS)
Serbatoio del combustibile 141 gal (US) 535 l
Serbatoio del combustibile - Braccio standard 127 gal (US) 481 l
Sistemi di raffreddamento 26 gal (US) 100 l
Basamento 9 gal (US) 34 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 6 gal (US) 23 l
Trasmissione 20 gal (US) 75 l
Olio assale - Differenziali e riduttori finali - Anteriori 49 gal (US) 186 l
Olio assale - Differenziali e riduttori finali - Posteriori 45 gal (US) 170 l
Impianto idraulico rifornito in fabbrica 87 gal (US) 330 l
Impianto idraulico - Solo serbatoio 34 gal (US) 130 l
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Nota
  • Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
  • Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
  • Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
  • Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
  • Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
  • Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota
  • Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
  • Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
  • Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
  • Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
  • Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
  • Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.5 ft 4100 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 13.3 ft 4060 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.7 ft 3270 mm
Distanza da terra al centro dell'assale anteriore 3.2 ft 978 mm
Distanza da terra al serbatoio del combustibile 2.3 ft 691 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.5 ft 459 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 7.1 ft 2175 mm
Luce libera al massimo sollevamento 10.1 ft 3079 mm
Altezza perno B - Sollevamento massimo 16.1 ft 4912 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 22.4 ft 6817 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.3 ft 3132 mm
Passo 12.5 ft 3810 mm
Lunghezza massima totale 36.6 ft 11143 mm
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 13.8 ft 4201 mm
Nota
  • Tutte le dimensioni sono indicative.
  • Le specifiche sono calcolate con una benna da roccia da 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Tutte le dimensioni sono indicative.
  • Le specifiche sono calcolate con una benna da roccia da 6,1 m³ (8,0 yd³).
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.5 ft 4100 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 13.3 ft 4060 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.7 ft 3270 mm
Distanza da terra al centro dell'assale anteriore 3.2 ft 978 mm
Distanza da terra al serbatoio del combustibile 2.3 ft 691 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.5 ft 459 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 7.4 ft 2248 mm
Luce libera al massimo sollevamento 11.6 ft 3538 mm
Altezza perno B - Sollevamento massimo 17.6 ft 5371 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 23.9 ft 7276 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.3 ft 3132 mm
Passo 12.5 ft 3810 mm
Lunghezza massima totale 38 ft 11591 mm
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 15.3 ft 4649 mm
Nota
  • Tutte le dimensioni sono indicative.
  • Le specifiche sono calcolate con una benna da roccia da 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Tutte le dimensioni sono indicative.
  • Le specifiche sono calcolate con una benna da roccia da 6,1 m³ (8,0 yd³).
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.5 ft 4100 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 13.3 ft 4060 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.7 ft 3270 mm
Distanza da terra al centro dell'assale posteriore 3.2 ft 978 mm
Distanza da terra al serbatoio del combustibile 2.3 ft 691 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.5 ft 459 mm
Sbraccio al sollevamento massimo 8 ft 2437 mm
Luce libera al massimo sollevamento 10.7 ft 3259 mm
Altezza perno B al massimo sollevamento 15 ft 4566 mm
Altezza totale massima con la benna sollevata 20.9 ft 6359 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.3 ft 3132 mm
Passo 12.5 ft 3810 mm
Lunghezza massima totale 35 ft 10671 mm
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 12.2 ft 3729 mm
Distanza da terra alla sommità della struttura ROPS 13.5 ft 4100 mm
Distanza da terra alla sommità del tubo di scarico 13.3 ft 4060 mm
Distanza da terra alla sommità del cofano 10.7 ft 3270 mm
Distanza da terra al centro dell'assale posteriore 3.2 ft 978 mm
Distanza da terra al serbatoio del combustibile 2.3 ft 691 mm
Distanza da terra al gancio inferiore 1.5 ft 459 mm
Altezza perno B al massimo sollevamento 15 ft 4566 mm
Distanza dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.3 ft 3132 mm
Passo 12.5 ft 3810 mm
Lunghezza massima totale 35.4 ft 10776 mm
Distanza dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 12.6 ft 3834 mm

986 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, singolo 145 A
  • Batterie, a secco
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci (alogene, di lavoro, di accesso e per piattaforma di servizio)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Presa per dispositivo di avviamento d'emergenza

CABINA

  • Il display grafico consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Condizionatore aria
  • Sistema di telecamere retrovisive
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, altoparlanti, convertitore (12 V 5 A) e presa di corrente
  • Comandi di sollevamento e inclinazione
  • Riscaldatore, sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Strumentazione, indicatori:
    - Temperatura liquido di raffreddamento
    - Livello del combustibile
    - Livello del DEF
    - Temperatura dell'olio idraulico
    - Temperatura dell'olio della trasmissione
  • Luce, cabina, di cortesia
  • Vano portavivande, portabicchiere
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sedile, Cat Comfort (in tessuto), a sospensione pneumatica, regolabile in sei posizioni
  • Avviso cintura di sicurezza
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di guida con comandi STIC
  • Vetro resistente ai raggi UV
  • Indicatore marcia innestata
  • Tergi/lavavetri (anteriore e posteriore) con getti sulle spazzole:
    - Tergicristalli intermittenti anteriori e posteriori
  • Luci di direzione

TRASMISSIONE

  • Predisposizione Cat Production Measurement
  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Filtri di scarico sui carter
  • Protezione del basamento
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore diesel C15 MEUI con turbocompressore e post-refrigeratore
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Convertitore di coppia, dispositivo di disinserimento trasmissione
  • Trasmissione, powershift epicicloidale, controllo elettronico 4F/3R
  • Interruttore manuale e adescamento del combustibile automatico

ALTRO

  • Posizionatore/disinnesto automatico sollevamento benna
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico
  • Serbatoio del combustibile, 535 L (141 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Sistema di filtraggio di impianto idraulico, sterzo e freni
  • Modulo emissioni pulite Cat
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione fino a -34 °C (-29 °F)
  • Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione

986 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software
  • Cat Production Measurement

ATTREZZATURE VARIE

  • Parafanghi per impiego stradale anteriori e posteriori
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di gasolio
  • Avviamento a basse temperature (due batterie supplementari)

ALTRE CONFIGURAZIONI OPZIONALI

  • Configurazione per la movimentazione degli inerti
  • Versione per movimentazione blocchi

CABINA

  • Prefiltro potenziato per cabina
  • Cat Detect Vision
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth
  • Faro stroboscopico a LED
  • Predisposizione radio CB
  • Aletta parasole abbassabile sul finestrino
  • Specchietti retrovisori montati sui corrimano

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Galleria multimediale

986

986

986

986

986

986

986

986
986
986
986
986
986
986

Scopri il confronto tra 986 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI