988 XE

Pale gommate grandi 988 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396:2002
580 HP
432 kW
Peso operativo
116362 lb
52781 kg
Gamma di capacità della benna
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

Descrizione generale

MOVIMENTAZIONE EFFICIENTE DI UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI MATERIALE A UN COSTO INFERIORE

La pala gommata Cat® 988 X consente di movimentare più materiale in meno tempo a un costo per tonnellata inferiore. Il modello 988 XE ad azionamento elettrico è più veloce ed efficiente del 988 con trasmissione powershift in applicazioni che richiedono alte prestazioni e una produzione elevata. Con un'efficienza dei consumi complessivamente superiore e una durata estesa a più cicli di vita, consente di ottenere un rapido ritorno sull'investimento.

Vantaggi

CONSUMO DI COMBUSTIBILE RIDOTTO

I miglioramenti nel ciclo nelle operazioni di carico e trasporto, insieme a una maggiore stabilità e manovre più veloci con un contrappeso opzionale, consentono una maggiore produttività

MANUTENZIONE RIDOTTA

Manutenzione della trasmissione ridotta del 50% con intervalli di manutenzione di 2.000 ore e senza rigenerazione dei componenti fino a 17.500 ore

CICLI DI SCAVO PIÙ EFFICIENTI

Design pensato per un funzionamento più semplice in modalità a pedale singolo con freno dinamico e funzioni di assistenza all'operatore per una formazione più rapida dei nuovi operatori





 

Caratteristiche tecniche di 988 XE

Potenza motore - ISO 14396:2002 580 HP 432 kW
Modello motore Cat® C18 ™ Cat® C18 ™
Velocità nominale 1.700 giri/min 1.700 giri/min
Massima velocità al picco della potenza 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Potenza netta - SAE J1349:2011 538 HP 401 kW
Potenza lorda - SAE J1995:2014 588 HP 436 kW
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 l
Riserva di coppia 58% 58%
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014
Peso operativo 116362 lb 52781 kg
Gamma di capacità della benna 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Tipo di trasmissione Trazione elettrica Cat a riluttanza commutata Trazione elettrica Cat a riluttanza commutata
1ª marcia avanti (virtuale) 4.3 miglia/h 7 km/h
2ª marcia avanti (virtuale) 7 miglia/h 11.3 km/h
3ª marcia avanti (virtuale) 13.8 miglia/h 22.2 km/h
4ª marcia avanti (virtuale) 20 miglia/h 32.1 km/h
1ª retromarcia (virtuale) 4.3 miglia/h 7 km/h
2ª retromarcia (virtuale) 7 miglia/h 11.3 km/h
3ª retromarcia (virtuale) 17.5 miglia/h 28.2 km/h
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, Ripartizione del flusso Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, Ripartizione del flusso
Sistema di sollevamento/inclinazione - Pompa A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Flusso massimo a 1.400-1.600 giri/min 153 gal/min 580 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4757 psi 32800 kPa
Cilindro di sollevamento - Foro 8.7 in 210 mm
Cilindro di sollevamento - Corsa 41.3 in 1050 mm
Cilindro di inclinazione - Foro 8.7 in 269 mm
Cilindro di inclinazione - Corsa 27 in 685 mm
Angolo di richiamo 4.5 s 4.5 s
Sollevamento 8 s 8 s
Ribaltabile 2.2 s 2.2 s
Abbassamento flottante 3.5 s 3.5 s
Durata del ciclo idraulico totale 18.2 s 18.2 s
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Flusso massimo a 1.400-1.600 giri/min 71.3 gal/min 270 L/min
Pressione di arresto sterzo 4351 psi 30000 kPa
Angolo di sterzata totale 86° 86°
Cicli di sterzo - Regime alto 3.4 s 3.4 s
Cicli di sterzo - Regime basso 5.6 s 5.6 s
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione 13° 13°
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS/FOPS Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II Le strutture ROPS/FOPS sono conformi agli standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II
Serbatoio del combustibile 147 gal (US) 555 l
Sistema di raffreddamento - Acqua della camicia 30 gal (US) 112 l
Sistemi di raffreddamento - Trasmissione 8 gal (US) 30 l
Basamento motore 16 gal (US) 60 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 8.7 gal (US) 33 l
Trasmissione 16 gal (US) 60 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 49 gal (US) 186 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 49 gal (US) 186 l
Impianto idraulico - Attrezzatura/sterzo 126 gal (US) 475 l
Nota I motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada conformi agli standard Tier 4 Final/Stage V hanno i seguenti requisiti: - La macchina deve avere la flessibilità di poter utilizzare diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel, con un massimo di 15 ppm di zolfo). - I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e biodiesel* che riducono i gas serra: biodiesel fino a B20 (FAME) ** Combustibili rinnovabili HVO e GTL fino al 100% * Vedere le linee guida per un'applicazione adeguata. Per ulteriori informazioni, consultare il dealer Cat oppure vedere "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SLBU6250). - È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Usare solo DEF conforme agli standard ISO 22241-1. I motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada conformi agli standard Tier 4 Final/Stage V hanno i seguenti requisiti: - La macchina deve avere la flessibilità di poter utilizzare diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel, con un massimo di 15 ppm di zolfo). - I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e biodiesel* che riducono i gas serra: biodiesel fino a B20 (FAME) ** Combustibili rinnovabili HVO e GTL fino al 100% * Vedere le linee guida per un'applicazione adeguata. Per ulteriori informazioni, consultare il dealer Cat oppure vedere "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SLBU6250). - È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Usare solo DEF conforme agli standard ISO 22241-1.
Gioco da terra alla sommità della struttura ROPS 13.8 ft 4202 mm
Gioco da terra alla sommità del tubo di scarico 14.8 ft 4498 mm
Gioco da terra alla sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Gioco da terra al paraurti 3.1 ft 933 mm
Gioco dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.5 ft 3187 mm
Gioco dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 14 ft 14 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Lunghezza massima totale 39.3 ft 11991 mm
Gioco da terra al gancio inferiore 1.9 ft 568 mm
Gioco da terra al centro degli assali 3.2 ft 978 mm
Gioco al massimo sollevamento 11.9 ft 3641 mm
Altezza perno B - Sollevamento massimo 18 ft 5479 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 24.5 ft 7455 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 6.5 ft 1981 mm
Nota Le caratteristiche tecniche sono calcolate con una benna roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3) e pneumatici Michelin XLDD2 con altezza dall'asse dell'assale posteriore di 978 mm (3,2 ft). Le caratteristiche tecniche sono calcolate con una benna roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3) e pneumatici Michelin XLDD2 con altezza dall'asse dell'assale posteriore di 978 mm (3,2 ft).
Gioco da terra alla sommità della struttura ROPS 13.8 ft 4202 mm
Gioco da terra alla sommità del tubo di scarico 14.8 ft 4498 mm
Gioco da terra alla sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Gioco da terra al paraurti 3.1 ft 933 mm
Gioco dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.5 ft 3187 mm
Gioco dalla linea centrale assale anteriore alla punta della benna 15.3 ft 4661 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Lunghezza massima totale 40.7 ft 12398 mm
Gioco da terra al gancio inferiore 1.9 ft 568 mm
Gioco da terra al centro degli assali 3.2 ft 978 mm
Gioco al massimo sollevamento 13.3 ft 4043 mm
Altezza perno B - Sollevamento massimo 19.3 ft 5881 mm
Altezza totale massima - Benna sollevata 25.8 ft 7849 mm
Sbraccio - Sollevamento massimo 6.8 ft 2062 mm
Nota Le caratteristiche tecniche sono calcolate con una benna roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3) e pneumatici Michelin XLDD2 con altezza dall'asse dell'assale posteriore di 978 mm (3,2 ft). Le caratteristiche tecniche sono calcolate con una benna roccia da 6,9 m3 (9,0 yd3) e pneumatici Michelin XLDD2 con altezza dall'asse dell'assale posteriore di 978 mm (3,2 ft).
Gioco da terra alla sommità della struttura ROPS 13.8 ft 4221 mm
Gioco da terra alla sommità del tubo di scarico 13.8 ft 4214 mm
Gioco da terra alla sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Gioco da terra al paraurti 3.1 ft 933 mm
Gioco dalla linea centrale assale posteriore al paraurti 10.5 ft 3187 mm
Gioco dalla linea centrale dell'assale anteriore alla punta della forca 16.5 ft 5023 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Lunghezza massima totale 41.9 ft 12761 mm
Gioco da terra al gancio inferiore 1.9 ft 568 mm
Gioco da terra al centro dell'assale anteriore 3.2 ft 978 mm
Altezza delle forche con bracci paralleli al terreno 8.1 ft 2474 mm
Apertura delle fascette superiori delle forche 13.1 ft 4006 mm
Altezza forca alla massima altezza di sollevamento 17.2 ft 5242 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 16.1 ft 4918 mm
Angolo di scarico al sollevamento massimo -39.4 ° -39.4 °
Nota (1) Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello della pressione sonora per l'operatore è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (3) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate dalla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (2) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Riciclabilità 96% 96%
Capacità benna 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

988 XE Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, singolo 150 A
  • Batterie, a secco
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci (LED, di lavoro, di accesso e per piattaforma di servizio)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Presa per avviamento con cavi di emergenza
  • Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti
  • Spia tensione pericolosa

CABINA

  • Il display grafico consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Condizionatore aria
  • Cat Vision, sistema di telecamera retrovisiva
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, altoparlanti, convertitore (12 V 5 A) e presa di corrente
  • Comandi di sollevamento e inclinazione
  • Riscaldatore, sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Strumentazione, indicatori
    - Temperatura liquido di raffreddamento
    - Contaore del motore
    - Temperatura olio idraulico
    - Temperatura olio trasmissione
  • Luce, cabina, di cortesia
  • Vano portavivande, portabicchiere
  • Predisposizione radio CB
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sistema di controllo spinta a terra
  • Sedile, Deluxe
  • Avviso cintura di sicurezza
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di guida con comandi STIC
  • Vetro resistente ai raggi UV
  • Indicatore di marcia virtuale
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema di gestione delle informazioni cruciali) con display grafico delle informazioni: porta dati esterna, profili dell'operatore personalizzabili, temporizzatore cicli, sistema di controllo del carico utile integrato.
  • Tergi/lavavetri (anteriore e posteriore) con getti sulle spazzole
    - Tergicristalli intermittenti anteriori e posteriori
  • Luci di direzione

TRASMISSIONE

  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Filtri di scarico sui carter
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore diesel C18 MEUI con turbocompressore e post-refrigeratore
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Radiatore, radiatore modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco acceleratore elettronico
  • Interruttore manuale e adescamento del combustibile automatico
  • Predisposizione Cat Production Measurement
  • Generatore elettrico/pompa idraulica a riluttanza commutata (SR) Cat
  • Motore a trazione Cat a riluttanza commutata (SR)
  • Elettronica di potenza integrata Cat
  • Comandi freno di rallentamento automatico

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Posizionatore/disinnesto automatico sollevamento benna
  • Il prezzo della macchina base comprende una detrazione per i cerchi.
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico
  • Serbatoio del combustibile, 555 L (147 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Sistema di filtraggio di impianto idraulico, sterzo e freni
  • Modulo emissioni pulite Cat
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34°C (-29°F)
  • Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
  • Sterzo load sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione

988 XE Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software
  • Cat Production Measurement
  • Protezione del basamento
  • Freno motore, attrezzature abilitate tramite software (SEA)

CABINA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Cat Detect, sistema di rilevamento oggetti
  • Cat Production Measurement
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth® con satellitare SiriusXM
  • Faro stroboscopico a LED
  • Aletta parasole abbassabile sul finestrino
  • Specchietti retrovisori montati sui corrimano

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Parafanghi per impiego stradale anteriori e posteriori
  • Impianto di alimentazione per il rifornimento rapido di gasolio
  • Kit per basse temperature: dispositivo di avviamento aggiuntivo e 2 batterie, riscaldatore blocco motore da 120 V o 240 V, tubazioni del combustibile riscaldate
  • Luci del vano motore
  • Lubrificazione automatica con arresto automatico
  • Illuminazione a LED ad elevate prestazioni
  • Cunei di fermo ruota
  • Formazione dell'operatore
  • Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
  • Scavo automatico, prevenzione dello scivolamento degli pneumatici, impostazione automatica degli pneumatici e prevenzione stallo sollevamento
  • Contrappeso aggiuntivo

Altre configurazioni opzionali

  • Configurazione per la movimentazione degli inerti
  • Carico e trasporto
  • Segheria

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Galleria multimediale

Pala gommata grande 988 XE

Pala gommata grande 988 XE

Pala gommata grande 988 XE

Pala gommata grande 988 XE

Pala gommata grande 988 XE

Pala gommata grande per segherie 988 XE

Pala gommata grande 988 XE
Pala gommata grande 988 XE
Pala gommata grande 988 XE
Pala gommata grande 988 XE
Pala gommata grande 988 XE
Pala gommata grande per segherie 988 XE

360 View
360 View
360 View
360 View

Scopri il confronto tra 988 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI