Foto professionale

Spazzaneve 4,3 m (14 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
168 in
4267 mm
Larghezza angolata
137.6 in
3495 mm
Peso
3604.6 lb
1635 kg

Descrizione generale

Design robusto per smuovere la neve con la massima efficienza e potenza.

Caratteristiche tecniche di 4,3 m (14 ft)

Larghezza 168 in 4267 mm
Larghezza angolata 137.6 in 3495 mm
Peso 3604.6 lb 1635 kg
Altezza totale 41.9 in 1065 mm
Altezza della lama 42.2 in 1073 mm
Lunghezza 69.9 in 1775 mm
Angolazione idraulica - A sinistra/destra rispetto al centro ±35 gradi ±35 gradi
Flottaggio ±5 gradi ±5 gradi
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Tipo di tagliente mobile Acciaio Acciaio
Altezza tagliente mobile 7.6 in 194 mm
Portata tagliente mobile 2 2

Scopri il confronto tra 4,3 m (14 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Attrezzature per rimozione neve Cat® per affrontare gli elementi

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Attrezzature per rimozione neve Cat® per affrontare gli elementi