Foto professionale

Portaforche per tronchi e legname 2.659 mm (105 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco Fusion™
Attacco Fusion™
Configurazione dei rebbi
Non oscillanti, non flottanti
Non oscillanti, non flottanti
Altezza
57.4 in
1458 mm

Descrizione generale

Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.

Caratteristiche tecniche di 2.659 mm (105 pollici)

Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Configurazione dei rebbi Non oscillanti, non flottanti Non oscillanti, non flottanti
Altezza 57.4 in 1458 mm
Peso 1552.1 lb 704 kg
Larghezza 104.7 in 2659 mm
Lunghezza 18.9 in 480 mm

Scopri il confronto tra 2.659 mm (105 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.