Foto professionale

Portaforche per tronchi e legname 1.827 mm (72 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco IT
Attacco IT
Configurazione dei rebbi
Non oscillanti, flottanti
Non oscillanti, flottanti
Altezza
59.2 in
1504 mm

Descrizione generale

Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.

Caratteristiche tecniche di 1.827 mm (72 pollici)

Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT
Configurazione dei rebbi Non oscillanti, flottanti Non oscillanti, flottanti
Altezza 59.2 in 1504 mm
Peso 978.9 lb 444 kg
Larghezza 71.9 in 1827 mm
Lunghezza 17.5 in 445 mm

Scopri il confronto tra 1.827 mm (72 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.