232D3

Minipale gommate SSL 232D3

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995
67.1 HP
50.1 kW
Capacità operativa nominale
1900 lb
865 kg
Peso operativo
6514 lb
2955 kg

Descrizione generale

Comfort. Prestazioni. Intelligenza.

La minipala gommata SSL Cat® 232D3, con sollevamento verticale, offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare l'autocarro in modo semplice e veloce. La stabilità e le migliori prestazioni di sollevamento che la contraddistinguono consentono un'eccellente movimentazione dei materiali.

Vantaggi

15% Spazio aggiuntivo per un maggior comfort dell'operatore

•Cabina riprogettata e più confortevole
•Maggiore apertura della portiera per un ingresso più agevole nella macchina

30% Capacità aggiuntiva in una nuova linea di benne

•Nuove benne industriali serie Performance

INTELLIGENZA

•Macchina e compatibilità delle attrezzature di livello superiore
•Tecnologia SMART integrata per automatizzare le attrezzature complesse
- NOVITÀ ASSOLUTE DEL SETTORE
- Riconoscimento dell'attrezzatura
- Controlli personalizzati
- Grade Assist

Caratteristiche tecniche di 232D3

Potenza lorda - SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW
Potenza netta - SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Cilindrata 134.3 in³ 2.2 l
Corsa 3.9 in 100 mm
Foro 3.3 in 84 mm
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Potenza netta al volano 65.8 HP 49.1 kW
Potenza netta - ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Modello motore Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Capacità operativa nominale 1900 lb 865 kg
Carico di ribaltamento 3800 lb 1725 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 3928 lb 1782 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, una velocità, benna a basso profilo da 1.576 mm (62 pollici), pneumatici Cat 10 × 16,5, impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (salvo diversa indicazione). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, una velocità, benna a basso profilo da 1.576 mm (62 pollici), pneumatici Cat 10 × 16,5, impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (salvo diversa indicazione).
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 2000 lb 910 kg
Peso operativo 6514 lb 2955 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, una velocità, benna a basso profilo da 1.576 mm (62 pollici), pneumatici Cat 10 × 16,5, impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (salvo diversa indicazione). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, una velocità, benna a basso profilo da 1.576 mm (62 pollici), pneumatici Cat 10 × 16,5, impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (salvo diversa indicazione).
Passo 41.5 in 1054 mm
Altezza - Sommità della cabina 79.9 in 2029 mm
Larghezza agli pneumatici del veicolo 58.9 in 1497 mm
Distanza libera da terra 6.7 in 170 mm
Angolo di partenza 27.9° 27.9°
Angolo massimo di scarico 47.4° 47.4°
Lunghezza - Senza benna 99.3 in 2523 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 88.7 in 2254 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 8.8 in 224 mm
Altezza totale massima 150.9 in 3832 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 59.6 in 1513 mm
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, una velocità, benna a basso profilo da 1.576 mm (62 pollici), pneumatici Cat 10 × 16,5, impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (salvo diversa indicazione). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, una velocità, benna a basso profilo da 1.576 mm (62 pollici), pneumatici Cat 10 × 16,5, impianto idraulico a flusso standard, cabina C1 (OROPS, sedile meccanico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (salvo diversa indicazione).
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8.4 in 214 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 127.3 in 3233 mm
Sporgenza del paraurti - Dietro l'assale posteriore 35.2 in 894 mm
Raggio di sterzata dal centro alla benna 77.8 in 1976 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 49.2 in 1249 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 118.1 in 3001 mm
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 25.7 in 653 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 88.2° 88.2°
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 43.4 in 1102 mm
Flusso idraulico - Flusso elevato - flusso idraulico massimo della pala 26 gal/min 99 L/min
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 35.5 HP 26.5 kW
Flusso idraulico - Flusso elevato - Pressione idraulica massima della pala 3336 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 18 gal/min 69 L/min
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3336 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - Flusso elevato - Potenza idraulica (calcolata) 50.9 HP 38 kW
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 7.6 miglia/h 12.3 km/h
Velocità di marcia avanti o retromarcia - Opzione due velocità 11.1 miglia/h 17.8 km/h
Sistema di raffreddamento 3.2 gal (US) 12 l
Basamento motore 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio del combustibile 15.1 gal (US) 57 l
Impianto idraulico 11.9 gal (US) 45 l
Serbatoio idraulico 9 gal (US) 34 l
Carter catene - Per lato 1.8 gal (US) 7 l
Nota (3) **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Interno cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Esterno cabina** 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (2) *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,81 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,81 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche.

232D3 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA

CABINA

  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C2.2 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)/radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Trazione a catena integrale

ALTRO

  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo di lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto braccio di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile
  • Product Link™ PL240, cellulare

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Idraulica standard o a flusso elevato
  • Attacco rapido meccanico o a comando elettrico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 pollici) o 75 mm (3 pollici)
  • Kit di predisposizione UE (solo Europa)
  • Trasmissione: una velocità, una velocità con controllo dell'assetto o due velocità
  • Pneumatici, 10 × 16,5
  • ALLESTIMENTO PERFORMANCE
    – Allestimento Performance H1: idraulica a flusso standard (non autolivellante)
    – Allestimento Performance H2: idraulica a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    – Allestimento Performance H3: idraulica a flusso elevato, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    – Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile con schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica) (senza riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS chiusa con climatizzatore (C3): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, climatizzatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)

232D3 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Product Link PL641, cellulare
  • Display avanzato con telecamera retrovisiva: schermo LCD a colori da 127 mm (5 pollici); sistema di sicurezza multi-operatore avanzato; regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo; risposta dell'impianto idrostatico e controllo dello scorrimento; attrezzatura standard solo in Europa
  • Radio Bluetooth® con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)

Scopri il confronto tra 232D3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Minipala gommata SSL Cat® 232D3

Minipala gommata SSL Cat® 232D3

Minipala gommata SSL Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

Minipale gommate SSL Cat® serie D3 | All'opera

Minipala gommata SSL Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi
Minipale gommate SSL Cat® serie D3 | All'opera

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia