Foto professionale
NOVITÀ

Benne grigliate 2.368 mm (92 in), con denti

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
92 in
2368 mm
Peso
945.6 lb
428.9 kg
Altezza
21.4 in
544 mm

Descrizione generale

Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 2.368 mm (92 in), con denti

Larghezza 92 in 2368 mm
Peso 945.6 lb 428.9 kg
Altezza 21.4 in 544 mm
Lunghezza 43.9 in 1115 mm
Spessore fianco 0.5 in 12 mm
Spaziatura rebbi 2.9 in 73 mm
Spessore forca 0.4 in 10 mm
Numero di rebbi 29 29
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.368 mm (92 in), con denti e prodotti spesso oggetto di paragone.