Foto professionale

Forche a pinza universali 1.829 mm (72 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
72 pollici
1829 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa
30.3 pollici
770 mm
Apertura ganasce
34.5 pollici
876 mm

Descrizione generale

Le forche a pinza universali Cat® sono progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.

Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 pollici)

Larghezza 72 pollici 1829 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa 30.3 pollici 770 mm
Apertura ganasce 34.5 pollici 876 mm
Lunghezza 37 pollici 939 mm
Lunghezza utile dei rebbi 25.1 pollici 637 mm
Peso 718.7 lb 326 kg
Diametro del rebbio 1.3 pollici 31.75 mm
Numero di rebbi 9 9
Larghezza rebbio 1.3 pollici 31.75 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Eccellente serraggio

Fotografia impiego forche a pinza universali

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Eccellente serraggio
Fotografia impiego forche a pinza universali