Foto professionale

Lame spartineve lineari 3,05 m (10 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
120 pollici
3048 mm
Peso
1153 lb
523 kg
Lunghezza
45 pollici
1143 mm

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Caratteristiche tecniche di 3,05 m (10 ft)

Larghezza operativa 120 pollici 3048 mm
Peso 1153 lb 523 kg
Lunghezza 45 pollici 1143 mm
Altezza versoio 33.6 pollici 854 mm
Altezza totale 39.1 pollici 994 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Tipo di tagliente mobile In gomma con tagliente mobile In gomma con tagliente mobile
Altezza tagliente mobile 4.7 pollici 119 mm
Portata tagliente mobile 2 2
Larghezza totale 124.5 pollici 3162 mm

Scopri il confronto tra 3,05 m (10 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.