249D3

Pale cingolate compatte 249D3

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995
67.1 HP
50.1 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
1740 lb
790 kg
Peso operativo
7831 lb
3552 kg

Descrizione generale

Comfort. Prestazioni. Intelligenza.

La pala cingolata compatta Cat® 249D3 con leverismo a sollevamento verticale offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare i dumper in modo semplice e veloce. Il sistema a carro standard sospeso garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità e velocità per lavorare in una vasta gamma di applicazioni e condizioni del terreno.

Vantaggi

15% Spazio aggiuntivo per un maggior comfort dell'operatore

•Cabina riprogettata e più confortevole •Maggiore apertura della portiera per un ingresso più agevole nella macchina

SUPERIORI

•Sospensioni ad alte prestazioni ulteriormente migliorate •Miglioramenti richiesti dal cliente all'impianto di alimentazione e alla trasmissione

INTELLIGENZA

•Macchina e compatibilità delle attrezzature di livello superiore •Tecnologia SMART integrata per automatizzare le attrezzature complesse - NOVITÀ ASSOLUTE DEL SETTORE ·Riconoscimento dell'attrezzatura ·Controlli personalizzati ·Grade Assist

Caratteristiche tecniche di 249D3

Potenza lorda - SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW
Cilindrata 134.3 in³ 2.2 l
Foro 3.3 in 84 mm
Corsa 3.9 in 100 mm
Potenza netta - ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Potenza netta 65.8 HP 49.1 kW
Potenza netta - SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Modello motore Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 1740 lb 790 kg
Carico di ribaltamento 4970 lb 2260 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 3907 lb 1772 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 320 mm/12,6" 1373 in² 0.89 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 320 mm/12,6" 5.7 psi 39.3 kPa
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 400 mm/15,7" 1716 in² 1.11 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 400 mm/15,7" 4.7 psi 32.2 kPa
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 2485 lb 1130 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C0 (OROPS, sedile statico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C0 (OROPS, sedile statico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato).
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 2700 lb 1225 kg
Peso operativo 7831 lb 3552 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C0 (OROPS, sedile statico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C0 (OROPS, sedile statico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato).
Lunghezza - Cingolo a terra 54.5 in 1384 mm
Lunghezza totale - Cingoli 71.2 in 1808 mm
Altezza - Sommità della cabina 80.3 in 2039 mm
Distanza libera da terra 7.6 in 194 mm
Angolo di partenza 34.5° 34.5°
Angolo massimo di scarico 48° 48°
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.) 69.1 in 1756 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 127.3 in 3233 mm
Altezza totale massima 150.8 in 3831 mm
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8.6 in 219 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 51.8 in 1317 mm
Lunghezza - Senza benna 99.3 in 2523 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 57.4 in 1458 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 118.2 in 3002 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 88.7 in 2253 mm
Larghezza veicolo (cingoli da 320 mm/12,6 in) 66 in 1676 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 45.7 in 1160 mm
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 28.6 in 727 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 87.5° 87.5°
Raggio di sterzata dal centro alla benna 81.1 in 2060 mm
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C0 (OROPS, sedile statico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi presenti, benna a basso profilo da 1.730 mm (68 pollici), cingoli da 320 mm (12,6 pollici), impianto idraulico a flusso standard, cabina C0 (OROPS, sedile statico), batteria da 850 CCA, attacco rapido manuale, senza autolivellamento e senza contrappesi opzionali (se non diversamente specificato).
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 12.2 in 311 mm
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3336 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - Flusso elevato - Flusso idraulico della pala 26 gal/min 99 L/min
Flusso idraulico - Flusso elevato - Pressione idraulica della pala 3336 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - Flusso elevato - Potenza idraulica (calcolata) 50.9 HP 38 kW
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 18 gal/min 69 L/min
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 35.5 HP 26.5 kW
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 5 miglia/h 8.1 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia 7 miglia/h 11.2 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 7.6 miglia/h 12.2 km/h
Basamento motore 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio del combustibile 15.1 gal (US) 57 l
Impianto idraulico 11.9 gal (US) 45 l
Sistema di raffreddamento 3.2 gal (US) 12 l
Serbatoio idraulico 9 gal (US) 34 l
Esterno cabina*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Interno cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (3) ***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. ***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Nota (2) **I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. **I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,81 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,81 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche.

249D3 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA

CABINA

  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C2.2 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)/radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Sospensione - barre di torsione indipendenti (4)

ALTRO

  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo di lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile
  • Product Link™ PL240, cellulare

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Idraulica standard o a flusso elevato
  • Attacco rapido meccanico o a comando elettrico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 pollici) o 75 mm (3 pollici)
  • Kit di predisposizione UE (solo Europa)
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 320 mm (12,6 in) con battistrada a tasselli o 400 mm (15,7 in) con battistrada a scolpiture trasversali
  • Ruota folle anteriore a doppia flangia/ruota folle posteriore a flangia singola
  • ALLESTIMENTO PERFORMANCE
    – Allestimento Performance H1: idraulica a flusso standard (non autolivellante)
    – Allestimento Performance H2: idraulica a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    – Allestimento Performance H3: idraulica a flusso elevato, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT
    – Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o con schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica) (senza riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    – Struttura ROPS chiusa con climatizzatore (C3): C2 + climatizzatore

249D3 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Comandi manuali/a pedale
  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Vernice personalizzata
  • Product Link PL641, cellulare
  • Controllo dell'assetto
  • Display avanzato con telecamera retrovisiva: schermo LCD a colori da 127 mm (5 pollici), sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, risposta dell'impianto idrostatico e controllo dello scorrimento (Attrezzatura standard solo in Europa)
  • Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura
  • Radio Bluetooth® con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)

Scopri il confronto tra 249D3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® 249D3
Pala cingolata compatta Cat® 249D3
Pala cingolata compatta Cat® 249D3
Pala cingolata compatta Cat® 249D3
Pala cingolata compatta Cat® 249D3
Pala cingolata compatta Cat® 249D3
Pala cingolata compatta Cat® 249D3
Pala cingolata compatta Cat® 249D3
Pala cingolata compatta Cat® 249D3

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia