Foto professionale

Benne per uso generale 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80.2 in
2036 mm
Capacità
0.63 yd³
0.48 m³
Peso
630.5 lb
286 kg

Descrizione generale

Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 80.2 in 2036 mm
Capacità 0.63 yd³ 0.48 m³
Peso 630.5 lb 286 kg
Altezza 16.8 in 426 mm
Lunghezza 27.9 in 708 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.