Foto professionale

Spazzaneve 2,1 m (7 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
84 in
2134 mm
Larghezza angolata
68.8 in
1748 mm
Peso
1051.6 lb
477 kg

Descrizione generale

Design robusto per smuovere la neve con la massima efficienza e potenza.

Caratteristiche tecniche di 2,1 m (7 ft)

Larghezza 84 in 2134 mm
Larghezza angolata 68.8 in 1748 mm
Peso 1051.6 lb 477 kg
Altezza totale 31.5 in 800 mm
Altezza della lama 31.4 in 797 mm
Lunghezza 49.1 in 1247 mm
Angolazione idraulica - A sinistra/destra rispetto al centro ±35 gradi ±35 gradi
Flottaggio ±5 gradi ±5 gradi
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Tipo di tagliente mobile Acciaio Acciaio
Altezza tagliente mobile 5.3 in 134 mm
Portata tagliente mobile 1 1

Scopri il confronto tra 2,1 m (7 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Attrezzature per rimozione neve Cat® per affrontare gli elementi

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Attrezzature per rimozione neve Cat® per affrontare gli elementi