Foto professionale

Benne per movimentazione materiali 2.185 mm, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
86 pollici
2185 mm
Capacità
1.4 yd³
1.07 m³
Peso
804.7 lb
365 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare e trasportare materiali a bassissima densità in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.185 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 86 pollici 2185 mm
Capacità 1.4 yd³ 1.07 m³
Peso 804.7 lb 365 kg
Altezza 29.8 pollici 757 mm
Lunghezza 40.6 pollici 1031 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.185 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Benna per movimentazione materiali per minipale gommate SSL - Scarico neve

Benna per movimentazione materiali per minipale gommate SSL - Spartineve in azione a New York

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Benna per movimentazione materiali per minipale gommate SSL - Scarico neve
Benna per movimentazione materiali per minipale gommate SSL - Spartineve in azione a New York