Foto professionale
NOVITÀ

Benne grigliate 1.869 mm (74 in), con denti

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74 in
1869 mm
Peso
767 lb
347.9 kg
Altezza
21.4 in
544 mm

Descrizione generale

Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 1.869 mm (74 in), con denti

Larghezza 74 in 1869 mm
Peso 767 lb 347.9 kg
Altezza 21.4 in 544 mm
Lunghezza 43.9 in 1115 mm
Spessore fianco 0.5 in 12 mm
Spaziatura rebbi 2.9 in 73 mm
Spessore forca 0.4 in 10 mm
Numero di rebbi 21 21
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.869 mm (74 in), con denti e prodotti spesso oggetto di paragone.