Foto professionale

Benne a scarico laterale BD118 - segatura

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Capacità
2 yd³
1.53 m³
Larghezza
73.2 pollici
1860 mm
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard

Descrizione generale

Raccolgono e scaricano segatura, pacciame, paglia e sabbia nei fienili, stalle e frutteti, riempiono terreno in superficie o ghiaia fine nei fossati e insilati estesi.

Caratteristiche tecniche di BD118 - segatura

Capacità 2 yd³ 1.53 m³
Larghezza 73.2 pollici 1860 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Peso 1179.5 lb 535 kg
Altezza 44 pollici 1118 mm
Lunghezza 57.1 pollici 1451 mm
Flusso idraulico ottimale 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Larghezza cinghia 12 pollici 305 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Larghezza totale 74.8 pollici 1900 mm

Scopri il confronto tra BD118 - segatura e prodotti spesso oggetto di paragone.