Foto professionale

Frese da neve SR121

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza aspirazione
76.5 pollici
1942 mm
Larghezza totale
85.9 pollici
2181 mm
Peso
974.4 lb
501 kg

Descrizione generale

Progettata per la rimozione della neve da strade, parcheggi, viali e marciapiedi.

Caratteristiche tecniche di SR121

Larghezza aspirazione 76.5 pollici 1942 mm
Larghezza totale 85.9 pollici 2181 mm
Peso 974.4 lb 501 kg
Altezza totale 72.6 pollici 1843 mm
Lunghezza totale 37.4 pollici 951 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Pressione idraulica ottimale 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Altezza di taglio 34.1 pollici 867 mm
Corsa massima 40 ft 12.2 m
Diametro coclea 18 pollici 457 mm
Diametro ventola girante 25 pollici 635 mm
Larghezza ventola girante 8.7 pollici 222 mm
Rotazione scivolo 270 gradi 270 gradi

Scopri il confronto tra SR121 e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
360 View