Foto professionale

Benne multiuso 2.188 mm (86 in) con sponda di protezione, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
86.1 in
2188 mm
Capacità
0.56 yd³
0.43 m³
Peso
1018.5 lb
462 kg

Descrizione generale

Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.

Caratteristiche tecniche di 2.188 mm (86 in) con sponda di protezione, denti imbullonati

Larghezza 86.1 in 2188 mm
Capacità 0.56 yd³ 0.43 m³
Peso 1018.5 lb 462 kg
Altezza 28.5 in 725 mm
Lunghezza 38.9 in 988 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Pressione di funzionamento 3335.9 psi 23000 kPa
Apertura ganasce 30.2 in 767 mm
Angolo valva 89 gradi 89 gradi
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.188 mm (86 in) con sponda di protezione, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.