275 XE
NOVITÀ

Pale cingolate compatte 275 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995
122 HP
91 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
2823 lb
1280 kg
Peso operativo
12705 lb
5763 kg

Descrizione generale

Potenza superiore. Migliori prestazioni. Maggiore comfort.

La pala cingolata compatta Cat® 275 XE con leverismo a sollevamento verticale offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare i dumper in modo semplice e veloce. Il sottocarro standard con barra equalizzatrice (E-bar) e la marcia a due velocità assicurano eccellenti livelli di trazione, flottazione, stabilità e velocità per lavorare in una vasta gamma di applicazioni e condizioni del terreno.

Vantaggi

+22% Potenza massima ancora più elevata

rispetto al modello 299D3 XE

Maggiore altezza di sollevamento

e forze di strappo di inclinazione e sollevamento più potenti

Cabina più ampia

che presenta un layout riprogettato con più spazio in cabina e una migliore capacità di ingresso e di uscita

Caratteristiche tecniche di 275 XE

Potenza lorda - SAE J1995 122 HP 91 kW
Foro 4.7 in 120 mm
Cilindrata 221 in² 3.6 l
Potenza netta - ISO 9249 120 HP 89 kW
Potenza netta - SAE 1349 82 HP 111 kW
Coppia massima a 1.360 giri/min SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Corsa 3.9 in 98 mm
Modello motore Cat® C3.6 TA (con turbocompressore e post-refrigeratore) Cat® C3.6 TA (con turbocompressore e post-refrigeratore)
Flusso idraulico - XE - Pressione idraulica massima della pala 4496 psi 31000 kPa
Flusso idraulico - Flusso elevato - Flusso idraulico della pala 34 gal/min 129 L/min
Flusso idraulico - XE - Flusso idraulico massimo della pala* 40 gal/min 150 L/min
Flusso idraulico - Flusso elevato - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - XE - Potenza idraulica (calcolata) 103.9 HP 77.5 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 80.7 HP 60.2 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 23 gal/min 86 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 2800 kPa
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 46.4 HP 34.6 kW
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 23 gal/min 86 L/min
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Peso operativo 12705 lb 5763 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo 428 lb 194 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo - ROC (35%) 279 lb 126 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo - Carico di ribaltamento 796 lb 361 kg
La cabina chiusa si aggiunge al peso operativo 218 lb 99 kg
La cabina chiusa si aggiunge al peso operativo - ROC (35%) 105 lb 48 kg
La cabina chiusa si aggiunge al peso operativo - carico di ribaltamento 214 lb 136 kg
Nota *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità (variabili), benna a basso profilo da 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore/posteriore a tripla flangia, impianto idraulico XE (H6) con sistema ausiliario posteriore, cabina chiusa con sportello vetrato, finestrini laterali, riscaldatore, sedile a sospensione pneumatica, monitor avanzato, batteria da 1000 CCA, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità (variabili), benna a basso profilo da 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore/posteriore a tripla flangia, impianto idraulico XE (H6) con sistema ausiliario posteriore, cabina chiusa con sportello vetrato, finestrini laterali, riscaldatore, sedile a sospensione pneumatica, monitor avanzato, batteria da 1000 CCA, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Sistema di raffreddamento 4.6 gal (US) 17.5 l
Basamento motore 2.4 gal (US) 9 l
Serbatoio del combustibile 36.9 gal (US) 136.1 l
Impianto idraulico 10.8 gal (US) 41 l
Serbatoio idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 2.9 gal (US) 11 l
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 2823 lb 1280 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 6422 lb 2913 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 9963 lb 4519 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 450 mm/17,7" 2808 in² 1.81 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7" 4.5 psi 31.3 kPa
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 4033 lb 1829 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 2996 lb 1359 kg
Carico di ribaltamento 12015 lb 5450 kg
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8.1 in 205 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 134.4 in 3415 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 16.3 in 415 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 106.1 in 2694 mm
Angolo di partenza 29.5° 29.5°
Distanza libera da terra 11 in 280 mm
Altezza - Sommità della cabina 87.8 in 2230 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 72.3 in 1836 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 152.8 in 3880 mm
Lunghezza - Senza benna 128 in 3250 mm
Altezza totale massima 165.1 in 4193 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 46.1 in 1171 mm
Lunghezza totale - Cingoli 92.2 in 2341 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 86.7° 86.7°
Sbraccio al massimo sollevamento/scarico 32 in 814 mm
Angolo di richiamo 27.3° 27.3°
Raggio di sterzata dal centro alla benna (richiamata) 91.3 in 2320 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 60.3 in 1531 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 76 in 1931 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 450 mm/17,7 poll.) 77.8 in 1976 mm
Angolo massimo di scarico 44.7° 44.7°
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II (opzionale) ISO 3449:2005 Livello II (opzionale)
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 5.2 miglia/h 8.4 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 7.8 miglia/h 12.5 km/h
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.) 75.8 in 1926 mm

275 XE Attrezzatura standard

ATTREZZATURA DI SERIE

  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità: 50 mm (2"), 75 mm (3") oppure addominale/spalla a 3 punti
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 450 mm (17,7") con battistrada a scolpiture trasversali o 450 mm (17,7") con battistrada a tasselli
  • Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia

ALLESTIMENTO PERFORMANCE

  • Allestimento Performance HP1: idraulica a flusso standard
  • Allestimento Performance HP3: idraulica XPS a flusso elevato

ALLESTIMENTI COMFORT

  • Tettuccio aperto: portabicchiere, vano porta cellulare, scelta di sedile in vinile (con sospensioni meccaniche, schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica)
  • Cabina chiusa con calore e aria condizionata: finestrini laterali, portabicchiere, vano portacellulare, scelta del sedile (con sospensioni meccaniche, schienale alto/riscaldato con sospensione pneumatica, schienale alto/riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica) e scelta dello sportello (in vetro o policarbonato)

ALLESTIMENTI TECNOLOGIA

  • T2 – Display standard, joystick standard, interruttore di avviamento tradizionale e telecamera posteriore.
  • T4 – Monitor touchscreen avanzato, joystick avanzati, pulsante per l'avviamento, vano portacellulare X-mount e telecamera posteriore.
  • T5 – T4 + 2 telecamere laterali aggiuntive.

RADIO

  • Radio, nessuna– per le macchine con tettuccio aperto e i Paesi senza certificazione di tecnologia Bluetooth®
  • Radio AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13") e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.
  • Radio DAB+/AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13") e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ serie base PL243
  • Product Link Elite serie PLE643

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta
  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta, con funzionamento a inversione con spurgo manuale e automatico

PACCHETTI DI GUARNIZIONE E DI PROTEZIONE

  • HD0 – protezione e guarnizione di base (parapioggia aspirazione aria del motore, guarnizione cabina-telaio anteriore e sportello di accesso per il rabbocco dell'olio idraulico)
  • HD1– Protezione e guarnizione intermedie† (HD0 + guarnizione laterale cabina-telaio, sportello di accesso per il rabbocco del combustibile chiudibile a chiave, protezione del cilindro di inclinazione e protezione inferiore della linea di trasmissione) †Alcune attrezzature possono variare in base alla regione.
  • HD2 – le guarnizioni e protezioni più complete† (HD1 + protezione turbo, involucro tubazione di scarico, involucro DPF, protezione attacco rapido, protezione linea di trasmissione completamente chiusa, coperchio protezione tubazioni idrauliche sotto il gradino, pre-filtro di aspirazione dell'aria del motore)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Cablaggio elettrico dell'attrezzatura
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Disconnessione batteria con funzione di blocco
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 85 ampere
  • Luci di lavoro a LED
  • Luci di retromarcia automatiche
  • Interruttore retroilluminazione
  • Luce di cortesia interna a LED
  • Allarme di retromarcia
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Illuminazione di cortesia esterna
  • La notifica luci di lavoro automatiche lampeggia quando si rilascia il freno di stazionamento

CABINA

  • Monitor LCD full color: comando della velocità di scorrimento, regolazione risposta della trasmissione, regolazione risposta dell'attrezzatura, regolazione priorità potenza della trasmissione, selezione della lingua (x 32), sistema e monitoraggio di sicurezza antifurto multi-operatore, manutenzione programmata e promemoria, monitoraggio codice diagnostico ed evento, impostazioni data/ora/unità/luminosità e tecnologia Smart da usare con le attrezzature intelligenti.
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro di mandata dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore (ove applicabile)
  • Indicatori: livello di combustibile, contaore, temperatura idraulica, contaore, tensione della batteria, tachimetro
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, stazionamento
  • Inserisce il freno
  • Cabina con struttura ROPS, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Rivestimento del padiglione
  • Specchietto retrovisore interno
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick montati sul sedile
  • Vano portaoggetti per cellulare
  • Portabicchiere
  • Presa di corrente a 12 volt
  • Acceleratore a pedale

IDRAULICA

  • Disposizione dei comandi selezionabile – ISO o H
  • Comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Controllo della trasmissione idrostatica elettroidraulica
  • Protezione sensore di velocità
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con leva di rilascio pressione integrata
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C2.8TA con turbocompressore e post-refrigeratore conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V: • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza • Raffreddata a liquido, iniezione diretta
  • Antigelo a lunga durata (- 37 °C, -34 °F)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), olio idraulico
  • Scarico ecologico – liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Filtro, mandata idraulica, di tipo a cartuccia
  • Filtro, ritorno idraulico, di tipo a cartuccia
  • Filtro, di tipo a cartuccia, olio motore
  • Filtro, di tipo a cartuccia, separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/olio idraulico
  • Refrigeratore (affiancato)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Tappo combustibile con serratura
  • Ventola idraulica di raffreddamento a velocità variabile
  • Motore al minimo automatico

SOTTOCARRO

  • Sospensione a barre di torsione (4 barre di torsione indipendenti)
  • Due velocità di traslazione
  • Punti di ancoraggio integrati sul telaio del carro (4)

TELAIO

  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (9)
  • Pannelli rimovibili per la pulizia del telaio della macchina
  • Supporto, braccio di sollevamento
  • Paraurti in acciaio anteriori e posteriori, saldati
  • Rabbocco del combustibile, lato destro della macchina

ALTRO

  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Telematica, Product Link, cellulare
  • Sportello del motore in acciaio con feritoie sostituibili
  • Sportello del motore - chiudibile a chiave
  • Attacco dell'attrezzatura
  • Tubo flessibile Cat ToughGuardTM

275 XE Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante, LED
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Occhielli di sollevamento della macchina a 4 punti
  • Vernice personalizzata
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sicurezza con chiave Bluetooth
  • Guida per tubo flessibile dell'attrezzatura
  • Rivestimento inibitore di corrosione

Scopri il confronto tra 275 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 275 XE

Pala cingolata compatta Cat® 275 XE

Pala cingolata compatta Cat® 275 XE

Pala cingolata compatta Cat® 275 XE

Pala cingolata compatta Cat® 275 XE

Pala cingolata compatta Cat® 275 XE
Pala cingolata compatta Cat® 275 XE
Pala cingolata compatta Cat® 275 XE
Pala cingolata compatta Cat® 275 XE
Pala cingolata compatta Cat® 275 XE