Foto professionale
NOVITÀ

Benne per prestazioni industriali 2.340 mm, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
92 in
2340 mm
Capacità
1 yd³
0.76 m³
Peso
906.1 lb
411 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.340 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 92 in 2340 mm
Capacità 1 yd³ 0.76 m³
Peso 906.1 lb 411 kg
Altezza 24.5 in 622 mm
Lunghezza 40.7 in 1034 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Spessore fianco 0.2 in 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.340 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.