Foto professionale

Benne grigliate 2.036 mm (80 in), con denti

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80 in
2036 mm
Peso
833.6 lb
378.1 kg
Altezza
21.4 in
544 mm

Descrizione generale

Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 2.036 mm (80 in), con denti

Larghezza 80 in 2036 mm
Peso 833.6 lb 378.1 kg
Altezza 21.4 in 544 mm
Lunghezza 43.9 in 1115 mm
Spessore fianco 0.5 in 12 mm
Spaziatura rebbi 2.9 in 73 mm
Spessore forca 0.4 in 10 mm
Numero di rebbi 25 25
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.036 mm (80 in), con denti e prodotti spesso oggetto di paragone.