Foto professionale

Bracci per movimentazione materiali Braccio per movimentazione materiali

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
51.8 in
1316 mm
Carico nominale massimo
1999.6 lb
907 kg
Sbraccio orizzontale massimo
84 in
2134 mm

Descrizione generale

Per applicazioni industriali, di ingegneria civile e agricole, permettono di prelevare, trasportare e caricare una varietà di materiali e attrezzature.

Caratteristiche tecniche di Braccio per movimentazione materiali

Larghezza totale 51.8 in 1316 mm
Carico nominale massimo 1999.6 lb 907 kg
Sbraccio orizzontale massimo 84 in 2134 mm
Peso 280 lb 127 kg
Altezza totale 58 in 1473 mm
Lunghezza in ritrazione 40 in 1016 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra Braccio per movimentazione materiali e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Pale cingolate compatte e braccio per movimentazione materiali Cat® 289D per la movimentazione di tubi

Pale cingolate compatte e braccio per movimentazione materiali Cat® 289D per la movimentazione di strutture in metallo

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pale cingolate compatte e braccio per movimentazione materiali Cat® 289D per la movimentazione di tubi
Pale cingolate compatte e braccio per movimentazione materiali Cat® 289D per la movimentazione di strutture in metallo