Foto professionale

Benne grigliate 2.206 mm (86 pollici) - Con asta

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
86.9 in
2206 mm
Peso
800.3 lb
363 kg
Altezza
25.4 in
644 mm

Descrizione generale

Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 2.206 mm (86 pollici) - Con asta

Larghezza 86.9 in 2206 mm
Peso 800.3 lb 363 kg
Altezza 25.4 in 644 mm
Lunghezza 47.2 in 1199 mm
Spessore fianco 0.4 in 10 mm
Spaziatura rebbi 2.5 in 64 mm
Spessore forca 1.3 in 32 mm
Numero di rebbi 22 22
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.206 mm (86 pollici) - Con asta e prodotti spesso oggetto di paragone.