Altezza | 35.8 pollici 910 mm |
Larghezza | 56.6 pollici 1438 mm |
Peso | 319.7 lb 145 kg |
Lunghezza | 10.9 pollici 277 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I portaforche per impieghi gravosi sono ideali per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri edili e per il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi nei vivai e nei cantieri di architettura paesaggistica.
Altezza | 35.8 pollici 910 mm |
Larghezza | 56.6 pollici 1438 mm |
Peso | 319.7 lb 145 kg |
Lunghezza | 10.9 pollici 277 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro