Foto professionale

Lame angolabili - Prodotti compatti 2.134mm (84pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza lama
84 pollici
2134 mm
Larghezza - Angolazione massima
76.7 pollici
1949 mm
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
30 gradi

Descrizione generale

Robuste e ad alta capacità, progettate per la movimentazione di terriccio, ghiaia, scarti zootecnici e neve.

Caratteristiche tecniche di 2.134mm (84pollici)

Larghezza lama 84 pollici 2134 mm
Larghezza - Angolazione massima 76.7 pollici 1949 mm
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro 30 gradi 30 gradi
Altezza della lama 24.2 pollici 614 mm
Larghezza del tagliente 86.5 pollici 2198 mm
Lunghezza 29.6 pollici 753 mm
Peso 729.7 lb 331 kg
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.134mm (84pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama Cat® in funzione

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama Cat® in funzione

360 View