Foto professionale

Benne con chiusura idraulica universale 1.730 mm

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
68.1 pollici
1730 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa
29.1 pollici
739 mm
Apertura ganasce
35.5 pollici
902 mm

Descrizione generale

Progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.

Caratteristiche tecniche di 1.730 mm

Larghezza 68.1 pollici 1730 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa 29.1 pollici 739 mm
Apertura ganasce 35.5 pollici 902 mm
Lunghezza 36.8 pollici 934 mm
Peso 780.4 lb 354 kg
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Pressione di funzionamento 3335.9 psi 23000 kPa
Capacità 0.63 yd³ 0.48 m³
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.730 mm e prodotti spesso oggetto di paragone.