Foto professionale

Benne per ceppi 1.168 mm (46 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
11.8 pollici
300 mm
Larghezza totale
46 pollici
1168 mm
Peso
357.1 lb
162 kg

Descrizione generale

Le benne per ceppi sono progettate in modo specifico per scavare rapidamente e rimuovere i ceppi degli alberi.

Caratteristiche tecniche di 1.168 mm (46 in)

Larghezza operativa 11.8 pollici 300 mm
Larghezza totale 46 pollici 1168 mm
Peso 357.1 lb 162 kg
Altezza 20.7 pollici 526 mm
Lunghezza 58.9 pollici 1496 mm
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore fianco 0.5 pollici 12 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Numero di denti 3 3