Foto professionale

Forche a pinza industriali 1.676 mm (66 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
66 pollici
1676 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa
31.9 pollici
810 mm
Apertura ganasce
38 pollici
965 mm

Descrizione generale

Le forche a pinza industriali Cat® sono progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative complesse.

Caratteristiche tecniche di 1.676 mm (66 pollici)

Larghezza 66 pollici 1676 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa 31.9 pollici 810 mm
Apertura ganasce 38 pollici 965 mm
Lunghezza 36.5 pollici 927.4 mm
Lunghezza utile dei rebbi 21.8 pollici 553 mm
Peso 1106.7 lb 502 kg
Diametro del rebbio 1.8 pollici 44.5 mm
Numero di rebbi 9 9

Scopri il confronto tra 1.676 mm (66 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.