Foto professionale
NOVITÀ

Benne per prestazioni industriali 1.883 mm, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74 in
1883 mm
Capacità
0.8 yd³
0.62 m³
Peso
745.2 lb
338 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 1.883 mm, denti imbullonati

Larghezza 74 in 1883 mm
Capacità 0.8 yd³ 0.62 m³
Peso 745.2 lb 338 kg
Altezza 23.9 in 606 mm
Lunghezza 43.4 in 1103 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore fianco 0.2 in 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.883 mm, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.