L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura un rendimento e una produttività massimi grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità disponibile a richiesta e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione.
La cabina operatore riprogettata offre un ambiente operativo più ampio. Grazie a una corsa del sedile maggiore, il modello 250 offre agli operatori maggiore spazio, a prescindere dalla corporatura. La cabina monopezzo sigillata e pressurizzata opzionale offre un ambiente di lavoro silenzioso e pulito con un'eccellente distribuzione dell'aria grazie alle ventole posizionate in modo ottimale in tutta la cabina.
È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto con comandi sul joystick regolabili per offrire all'operatore livelli di comfort superiori.
Sono disponibili tre livelli di prestazioni idrauliche ausiliarie, flusso standard, flusso elevato e XPS a flusso elevato. Flusso standard per le attrezzature che richiedono un livello base di flusso e potenza ausiliari, il flusso elevato aumenta il flusso ausiliario per le applicazioni che richiedono flusso idraulico aggiuntivo per prestazioni aumentate dell'attrezzatura e l'impianto idraulico XPS a flusso elevato offre le massime prestazioni idrauliche ausiliarie fornendo flusso e pressione aggiuntivi per le attrezzature e applicazioni più impegnative.
Il motore Cat C2.8T a controllo elettronico è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V, fornendo al contempo la potenza massima in una vasta gamma operativa e offrendo una coppia elevata per maggiori prestazioni lavorative, a prescindere dall'applicazione.
Un'opzione di controllo dell'assetto sensibile alla velocità consente di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività.
Il monitor touchscreen avanzato da 20,3 cm (8 in) presenta funzionalità e comandi all'avanguardia e include una radio integrata, connessione Bluetooth® e opzione a telecamera multipla (vista laterale) e offre la possibilità di scegliere tra 32 lingue diverse.
I joystick avanzati offrono un controllo senza pari delle funzioni e delle regolazioni della macchina direttamente dal display senza dover rimuovere le mani dai comandi. Include navigazione sul joystick del monitor touchscreen avanzato, volume su/già/muto, attivazione dello scorrimento, scorrimento on/off, aumento/diminuzione della velocità di scorrimento, attivazione del controllo degli attrezzi intelligenti con un solo pulsante e pulsanti di comando ausiliari aggiuntivi che offrono il comando a pulsante singolo per le funzioni complesse dell'attrezzatura.
L'accesso a terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera consente di ridurre i tempi di fermo per una maggiore produttività.
L'ampia gamma di attrezzature Cat dalle prestazioni adatte al lavoro da svolgere rende la minipala gommata SSL Cat la macchina più versatile di ogni cantiere.