Foto professionale

Benne con chiusura idraulica industriali 1.576 mm, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
62 pollici
1576 mm
Peso
1062.6 lb
482 kg
Altezza - Benna a pinza chiusa
20.7 pollici
525 mm

Descrizione generale

Progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.

Caratteristiche tecniche di 1.576 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 62 pollici 1576 mm
Peso 1062.6 lb 482 kg
Altezza - Benna a pinza chiusa 20.7 pollici 525 mm
Lunghezza 29.5 pollici 749 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Pressione di funzionamento 3335.9 psi 23000 kPa
Apertura ganasce 40 pollici 1016 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.576 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.