260
NOVITÀ

Minipale gommate SSL 260

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
74 HP
55 kW
Capacità operativa nominale
3160 lb
1434 kg
Peso operativo
8523 lb
3866 kg

Descrizione generale

Potenza superiore. Migliori prestazioni. Maggiore comfort.

La minipala gommata SSL Cat® 260, con sollevamento verticale, offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare l'autocarro in modo semplice e veloce. La stabilità e le migliori prestazioni di sollevamento che la contraddistinguono consentono un'eccellente movimentazione dei materiali.

Vantaggi

13% Maggiore coppia

rispetto al modello precedente

Maggiore altezza di sollevamento

e forze di strappo di inclinazione e sollevamento più potenti

Cabina più ampia

che presenta un layout riprogettato con più spazio in cabina e una migliore capacità di ingresso e di uscita

Caratteristiche tecniche di 260

Potenza lorda - SAE J1995:2014 74 HP 55 kW
Potenza netta - SAE 1349 74 HP 55 kW
Cilindrata 171 in³ 2.8 l
Corsa 4.3 in 110 mm
Foro 3.5 in 90 mm
Nota Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola alla minima velocità, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola alla minima velocità, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
Coppia massima - 1.600 giri/min - SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Potenza netta - ISO 9249 73 HP 55 kW
Modello motore Cat C2.8T (turbo) Cat C2.8T (turbo)
Capacità operativa nominale 3160 lb 1434 kg
Carico di ribaltamento 6321 lb 2867 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 9372 lb 4251 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 5948 lb 3121 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 3388 lb 1540 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni basati su un operatore del peso di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, OROPS (Open Roll Over Protection System), benna a basso profilo da 1.730 mm (68 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, sedile con sospensioni meccaniche, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni basati su un operatore del peso di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, OROPS (Open Roll Over Protection System), benna a basso profilo da 1.730 mm (68 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, sedile con sospensioni meccaniche, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione).
Peso operativo 8523 lb 3866 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni basati su un operatore del peso di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, OROPS (Open Roll Over Protection System), benna a basso profilo da 1.730 mm (68 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, sedile con sospensioni meccaniche, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni basati su un operatore del peso di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, OROPS (Open Roll Over Protection System), benna a basso profilo da 1.730 mm (68 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, sedile con sospensioni meccaniche, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione).
Passo 49.2 in 1249 mm
Altezza - Sommità della cabina 81.9 in 2100 mm
Larghezza agli pneumatici del veicolo 66.5 in 1690 mm
Distanza libera da terra 7.9 in 201 mm
Angolo di partenza 23° 23°
Angolo massimo di scarico 46° 46°
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 132.5 in 3365 mm
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8 in 203 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 96.2 in 2646 mm
Altezza totale massima 155.8 in 4160 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 135 in 3575 mm
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni basati su un operatore del peso di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, OROPS (Open Roll Over Protection System), benna a basso profilo da 1.730 mm (68 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, sedile con sospensioni meccaniche, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni basati su un operatore del peso di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, OROPS (Open Roll Over Protection System), benna a basso profilo da 1.730 mm (68 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, sedile con sospensioni meccaniche, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione).
Raggio di sterzata dal centro alla benna 82.7 in 2102 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 12.6 in 320 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 44.1 in 1120 mm
Lunghezza - Senza benna 116.4 in 2956 mm
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 21.7 in 552 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 53.8 in 1367 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 71.8 in 1823 mm
Angolo di richiamo 28° 28°
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 97° 97°
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 (a richiesta) ISO 3449:2005 (a richiesta)
Carter catene - Per lato 2.4 gal (US) 9 l
Sistema di raffreddamento 3 gal (US) 11.5 l
Basamento motore 2.1 gal (US) 8 l
Serbatoio del combustibile 31 gal (US) 117.5 l
Impianto idraulico 9.7 gal (US) 36.8 l
Serbatoio idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3335 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - Flusso elevato - Potenza idraulica (calcolata) 58 HP 45.4 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 34 gpm 129 L/min
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 20 gpm 86 L/min
Flusso idraulico - Flusso elevato - flusso idraulico massimo della pala 30 gpm 113 L/min
Flusso idraulico - Flusso elevato - Pressione idraulica massima della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 80.7 HP 60.2 kW
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 39 HP 34.6 kW
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 7.7 mile/h 12.4 km/h
Velocità di marcia avanti o retromarcia - Opzione due velocità 11.1 mile/h 17.9 km/h
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (3) **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Interno cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (2) *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Esterno cabina** 101 dB(A) 101 dB(A)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche.
Riciclabilità 93% 93%

260 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Cablaggio elettrico dell'attrezzatura
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 85 ampere
  • Luci di lavoro a LED
  • Luci di retromarcia automatiche
  • Interruttore retroilluminazione
  • Luce di cortesia interna a LED
  • Allarme di retromarcia
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Illuminazione di cortesia esterna
  • La notifica luci di lavoro automatiche lampeggia quando si rilascia il freno di stazionamento

CABINA

  • Monitor LCD full color: comando della velocità di scorrimento, regolazione risposta della trasmissione, regolazione risposta dell'attrezzatura, regolazione priorità potenza della trasmissione, selezione della lingua (x32), sistema e monitoraggio di sicurezza antifurto multi-operatore, manutenzione programmata e promemoria, monitoraggio codice diagnostico ed evento, impostazioni data/ora/unità/luminosità e tecnologia Smart da usare con le attrezzature intelligenti.
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro di mandata dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore (ove applicabile)
  • Indicatori: livello di combustibile, contaore, temperatura idraulica, contaore, tensione della batteria, tachimetro
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Rivestimento del padiglione
  • Specchietto retrovisore interno
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick montati sul sedile
  • Vano portaoggetti per cellulare
  • Portabicchiere
  • Presa di corrente a 12 volt
  • Acceleratore a pedale

IDRAULICA

  • Disposizione dei comandi selezionabile – ISO o H
  • Comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Controllo della trasmissione idrostatica elettroidraulica e protezione sensore di velocità
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con leva di rilascio pressione integrata
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C2.8T conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Raffreddata a liquido, iniezione diretta
  • Antigelo a lunga durata (- 37 °C, -34 °F)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), scarico ecologico olio idraulico - liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore e vaso di espansione radiatore
  • Filtro, mandata idraulica, di tipo a cartuccia
  • Filtro, ritorno idraulico, di tipo a cartuccia
  • Filtro, di tipo a cartuccia, olio motore
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Tappo combustibile con serratura
  • Ventola idraulica di raffreddamento a velocità variabile
  • Motore al minimo automatico

ALTRO

  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Telematica, Product Link, cellulare
  • Sportello del motore in acciaio con feritoie sostituibili
  • Sportello del motore - chiudibile a chiave
  • Attacco dell'attrezzatura
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Idraulica ausiliaria: standard o XPS a flusso elevato
  • Attacco rapido: meccanico o idraulico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) oppure addominale/spalla a 3 punti

ALLESTIMENTO PERFORMANCE

  • Allestimento Performance HP1: idraulica a flusso standard
  • Allestimento Performance HP3: idraulica XPS a flusso elevato

ALLESTIMENTI COMFORT

  • Tettuccio aperto: portabicchiere, vano porta cellulare, scelta di sedile in vinile con sospensioni meccaniche, schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica
  • Cabina chiusa con calore e aria condizionata: finestrini laterali, portabicchiere, vano portacellulare, scelta del sedile (con sospensioni meccaniche, schienale alto/riscaldato con sospensione pneumatica, schienale alto/riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica) e scelta dello sportello (in vetro o policarbonato)

ALLESTIMENTI TECNOLOGIA

  • T2 - T1 + Telecamera posteriore.
  • T4 – Monitor touchscreen avanzato, joystick avanzati, pulsante per l'avviamento, vano portacellulare X-mount e telecamera posteriore.
  • T5 – T4 + 2 telecamere laterali aggiuntive.

RADIO

  • Radio, nessuna– per le macchine con tettuccio aperto e i Paesi senza certificazione di tecnologia Bluetooth®
  • Radio AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso ausiliario (AUX) 3,5 mm e microfono Bluetooth. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.
  • Radio DAB+/AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm e microfono Bluetooth. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.

PRODUCT LINK™

  • Product Link serie base PL243
  • Product Link Elite serie PLE643

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta
  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta, con funzionamento a inversione con spurgo manuale e automatico

PACCHETTI DI GUARNIZIONE E DI PROTEZIONE

  • HD0 - protezione e guarnizione di base (parapioggia aspirazione aria del motore, guarnizione cabina-telaio anteriore e sportello di accesso per il rabbocco dell'olio idraulico)
  • HD1- Protezione e guarnizione intermedie (HD0 + guarnizione laterale cabina-telaio, sportello di accesso per il rabbocco del combustibile chiudibile a chiave, protezione del cilindro di inclinazione e protezione inferiore della linea di trasmissione. Alcune attrezzature variano in base all'area geografica)
  • HD2 - guarnizioni e protezioni complete HD1 + protezione turbo, involucro tubazione di scarico, involucro filtro antiparticolato diesel (DPF), protezione attacco rapido, protezione linea di trasmissione completamente chiusa, coperchio protezione tubazioni idrauliche sotto il gradino, pre-filtro di aspirazione dell'aria del motore. Alcune attrezzature variano in base all'area geografica

260 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante, LED
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Occhielli di sollevamento della macchina a 4 punti
  • Vernice personalizzata
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sicurezza con chiave Bluetooth
  • Guida per tubo flessibile dell'attrezzatura
  • Rivestimento inibitore di corrosione

Scopri il confronto tra 260 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Minipala gommata SSL Cat® 260

Minipala gommata SSL Cat® 260

Minipala gommata SSL Cat® 260

Minipala gommata SSL Cat® 260

Minipala gommata SSL Cat® 260
Minipala gommata SSL Cat® 260
Minipala gommata SSL Cat® 260
Minipala gommata SSL Cat® 260

Verifica le offerte correnti per  260

Visualizza più offerte