Foto professionale

Portaforche per pallet 1.160 mm (46 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
35.9 in
912 mm
Larghezza
46 in
1160 mm
Larghezza totale
49.9 in
1268 mm

Descrizione generale

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.

Caratteristiche tecniche di 1.160 mm (46 in)

Altezza 35.9 in 912 mm
Larghezza 46 in 1160 mm
Larghezza totale 49.9 in 1268 mm
Peso 207.2 lb 94 kg
Lunghezza 10.3 in 261 mm
Spaziatura rebbi 156-1.008 mm (6-40 in) da linea centrale a linea centrale 156-1.008 mm (6-40 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.160 mm (46 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.