Foto professionale

Lame angolabili - Prodotti compatti 1.829 mm (72 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza lama
72 pollici
1829 mm
Larghezza - Angolazione massima
66.3 pollici
1685 mm
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
30 gradi

Descrizione generale

Robuste e ad alta capacità, progettate per la movimentazione di terriccio, ghiaia, scarti zootecnici e neve.

Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 pollici)

Larghezza lama 72 pollici 1829 mm
Larghezza - Angolazione massima 66.3 pollici 1685 mm
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro 30 gradi 30 gradi
Altezza della lama 24.2 pollici 614 mm
Larghezza del tagliente 74.5 pollici 1893 mm
Lunghezza 29.6 pollici 753 mm
Peso 690 lb 313 kg
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama Cat® in funzione

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama Cat® in funzione

360 View