Foto professionale

Benne per uso generale 2.187 mm (86 in), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
86 in
2187 mm
Capacità
0.8 yd³
0.64 m³
Peso
789.3 lb
358 kg

Descrizione generale

Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.187 mm (86 in), tagliente imbullonato

Larghezza 86 in 2187 mm
Capacità 0.8 yd³ 0.64 m³
Peso 789.3 lb 358 kg
Altezza 22.9 in 582 mm
Lunghezza 39.2 in 995 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.187 mm (86 in), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.