Foto professionale

Benne multiuso 1.576 mm con sponda di protezione, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
62 in
1576 mm
Capacità
0.39 yd³
0.3 m³
Peso
851 lb
386 kg

Descrizione generale

Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.

Caratteristiche tecniche di 1.576 mm con sponda di protezione, tagliente imbullonato

Larghezza 62 in 1576 mm
Capacità 0.39 yd³ 0.3 m³
Peso 851 lb 386 kg
Altezza 29.1 in 740 mm
Lunghezza 36.2 in 919 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Pressione di funzionamento 3335.9 psi 23000 kPa
Apertura ganasce 30.2 in 767 mm
Angolo valva 89 gradi 89 gradi
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.576 mm con sponda di protezione, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.