Foto professionale

Lame spartineve lineari 2,44 m (8 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
96 pollici
2438 mm
Peso
1082.5 lb
491 kg
Lunghezza
45 pollici
1143 mm

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Caratteristiche tecniche di 2,44 m (8 ft)

Larghezza operativa 96 pollici 2438 mm
Peso 1082.5 lb 491 kg
Lunghezza 45 pollici 1143 mm
Altezza versoio 33.6 pollici 854 mm
Altezza totale 39.1 pollici 994 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Tipo di tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile
Altezza tagliente mobile 4.7 pollici 119 mm
Portata tagliente mobile 1 1
Larghezza totale 100.5 pollici 2553 mm

Scopri il confronto tra 2,44 m (8 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.