Foto professionale

Benne per materiali leggeri 2.490 mm, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
98 in
2490 mm
Capacità
1.22 yd³
0.93 m³
Peso
822.3 lb
373 kg

Descrizione generale

Progettata per movimentare materiali a bassa densità, quali pacciame, trucioli di legno, terriccio secco, fertilizzanti, mangime per bestiame, neve.

Caratteristiche tecniche di 2.490 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 98 in 2490 mm
Capacità 1.22 yd³ 0.93 m³
Peso 822.3 lb 373 kg
Altezza 27.4 in 695 mm
Lunghezza 32.6 in 828 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.490 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.