Foto professionale

Portaforche per impieghi gravosi 1348 mm (53 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
39.7 in
1009 mm
Larghezza
53 in
1348 mm
Larghezza totale
56.8 in
1442 mm

Descrizione generale

I portaforche per impieghi gravosi sono ideali per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri edili e per il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi nei vivai e nei cantieri di architettura paesaggistica.

Caratteristiche tecniche di 1348 mm (53 in)

Altezza 39.7 in 1009 mm
Larghezza 53 in 1348 mm
Larghezza totale 56.8 in 1442 mm
Peso 423.3 lb 192 kg
Lunghezza 13.1 in 333 mm
Spaziatura rebbi 250-1172 mm (10-46 in) da linea centrale a linea centrale 250-1172 mm (10-46 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1348 mm (53 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.