279D3

Pale cingolate compatte 279D3

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995
74.3 HP
55.4 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
2220 lb
1010 kg
Peso operativo
10095 lb
4579 kg

Descrizione generale

Comfort. Prestazioni. Intelligenza.

Grazie al leverismo a sollevamento radiale, la pala cingolata compatta Cat® 279D3 offre un ottimo sbraccio a mezza altezza ed eccellenti prestazioni di scavo con una potenza eccezionale alla barra di traino. Il sistema a carro standard sospeso garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità e velocità per lavorare in una vasta gamma di applicazioni e condizioni del terreno.

Vantaggi

15% Spazio aggiuntivo per un maggior comfort dell'operatore

•Cabina riprogettata e più confortevole •Maggiore apertura della portiera per un ingresso più agevole nella macchina

SUPERIORI

•Sospensioni ad alte prestazioni ulteriormente migliorate •Miglioramenti richiesti dal cliente all'impianto di alimentazione e alla trasmissione

INTELLIGENZA

•Macchina e compatibilità delle attrezzature di livello superiore •Tecnologia SMART integrata per automatizzare le attrezzature complesse - NOVITÀ ASSOLUTE DEL SETTORE ·Riconoscimento dell'attrezzatura ·Controlli personalizzati ·Grade Assist

Caratteristiche tecniche di 279D3

Potenza lorda - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Potenza netta - SAE 1349 72.9 HP 54.4 kW
Cilindrata 203 in³ 3.3 l
Foro 3.7 in 94 mm
Corsa 4.7 in 120 mm
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Potenza netta 72.9 HP 54.4 kW
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola di raffreddamento, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola di raffreddamento, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore.
Potenza lorda 74.3 HP 55.4 kW
Modello motore Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Potenza netta - ISO 9249 73.7 HP 54.9 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 2220 lb 1010 kg
Carico di ribaltamento 6345 lb 2885 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 7285 lb 3304 kg
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 3170 lb 1445 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 450 mm/17,7" 2272 in² 1.47 m²
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 3390 lb 1540 kg
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7" 4.4 psi 30.4 kPa
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 400 mm/15,7" 2015 in² 1.3 m²
Peso operativo 10095 lb 4579 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Lunghezza - Cingolo a terra 64.2 in 1630 mm
Lunghezza totale - Cingoli 83.8 in 2129 mm
Altezza - Sommità della cabina 83.2 in 2113 mm
Distanza libera da terra 8.9 in 226 mm
Angolo di partenza 32° 32°
Angolo massimo di scarico 39° 39°
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 7.8 in 198 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 70.7 in 1796 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 55.5 in 1410 mm
Altezza totale massima 159.5 in 4051 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 54 in 1373 mm
Raggio di sterzata dal centro alla benna 88.8 in 2256 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 124.9 in 3173 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 146.2 in 3714 mm
Lunghezza - Senza benna 117.9 in 2995 mm
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 22.6 in 575 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.) 76 in 1931 mm
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 450 mm (17,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Gioco al massimo sollevamento e scarico 97.8 in 2485 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 450 mm/17,7 poll.) 78 in 1981 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 84° 84°
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3335 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 32 gal/min 121 L/min
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 23 psi 86 kPa
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 44 HP 33 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 HP 28000 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 76 HP 57 kPa
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 8.3 miglia/h 13.3 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 4.5 miglia/h 7.2 km/h
Impianto idraulico 13.7 gal (US) 52 l
Serbatoio idraulico 10.3 gal (US) 39 l
Serbatoio del combustibile 27.7 gal (US) 105 l
Basamento motore 3 gal (US) 11 l
Sistema di raffreddamento 3.7 gal (US) 14 l
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche.
Nota (2) **I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. **I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Esterno cabina*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Nota (3) ***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. ***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Interno cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.

279D3 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: indicatori retroilluminati, due luci posteriori, due luci di lavoro alogene posteriori, due luci alogene anteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA

CABINA

  • Display avanzato con telecamera retrovisiva: schermo LCD a colori da 127 mm (5 pollici); sistema di sicurezza multi-operatore avanzato; regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo; risposta dell'impianto idrostatico e controllo dello scorrimento
  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C3.3B conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento a dischi multipli a bagno d'olio, azionati a molla e rilasciati idraulicamente
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Sospensione - barre di torsione indipendenti (4)

ALTRO

  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile
  • Product Link™ PL243, cellulare

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Impianto idraulico standard o ad alta portata XPS
  • Attacco rapido meccanico o a comando elettrico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 pollici) o 75 mm (3 pollici)
  • Cingolo in gomma armato in acciaio – 450 mm (17,7")
  • Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia
  • ALLESTIMENTO PERFORMANCE
    – Allestimento Performance H1: idraulica a flusso standard (non autolivellante)
    – Allestimento Performance H2: idraulica a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    – Allestimento Performance H3: XPS a flusso elevato, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    – Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o con schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica) (senza riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    – Struttura ROPS chiusa con climatizzatore (C3): C2 + climatizzatore

279D3 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Comandi manuali/a pedale
  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Vernice personalizzata
  • Batteria per impieghi gravosi da 1000 CCA
  • Product Link PL641, cellulare
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Radio Bluetooth® con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)

Scopri il confronto tra 279D3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 279D3

Pala cingolata compatta Cat® 279D3

Pala cingolata compatta Cat® 279D3

Pala cingolata compatta Cat® 279D3
Pala cingolata compatta Cat® 279D3
Pala cingolata compatta Cat® 279D3

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia