Foto professionale

Frese da neve SR321

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza aspirazione
76.5 pollici
1942 mm
Larghezza totale
85.9 pollici
2181 mm
Peso
1016.3 lb
518 kg

Descrizione generale

Progettata per la rimozione della neve da strade, parcheggi, viali e marciapiedi.

Caratteristiche tecniche di SR321

Larghezza aspirazione 76.5 pollici 1942 mm
Larghezza totale 85.9 pollici 2181 mm
Peso 1016.3 lb 518 kg
Altezza totale 72.6 pollici 1843 mm
Lunghezza totale 37.4 pollici 951 mm
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale 125 L/min (33 gpm) 125 L/min (33 gpm)
Pressione idraulica ottimale 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi)
Altezza di taglio 34.1 pollici 867 mm
Corsa massima 40 ft 12.2 m
Diametro coclea 18 pollici 457 mm
Diametro ventola girante 25 pollici 635 mm
Larghezza ventola girante 8.7 pollici 222 mm
Rotazione scivolo 270 gradi 270 gradi

Scopri il confronto tra SR321 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View