Foto professionale

Benne multiuso 2.036 mm (80 in) con sponda di protezione, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80.2 in
2036 mm
Capacità
0.52 yd³
0.4 m³
Peso
970 lb
440 kg

Descrizione generale

Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.

Caratteristiche tecniche di 2.036 mm (80 in) con sponda di protezione, denti imbullonati

Larghezza 80.2 in 2036 mm
Capacità 0.52 yd³ 0.4 m³
Peso 970 lb 440 kg
Altezza 28.5 in 725 mm
Lunghezza 38.9 in 988 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Pressione di funzionamento 3335.9 psi 23000 kPa
Apertura ganasce 30.2 in 767 mm
Angolo valva 89 gradi 89 gradi
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.036 mm (80 in) con sponda di protezione, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.