Foto professionale

Portaforche per pallet 1209 mm (48 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
36.4 in
925 mm
Larghezza
48 in
1209 mm
Larghezza totale
51.2 in
1300 mm

Descrizione generale

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.

Caratteristiche tecniche di 1209 mm (48 in)

Altezza 36.4 in 925 mm
Larghezza 48 in 1209 mm
Larghezza totale 51.2 in 1300 mm
Peso 332.9 lb 151 kg
Lunghezza 12.3 in 312 mm
Spaziatura rebbi 250-1018 mm (10-40 in) da linea centrale a linea centrale 250-1018 mm (10-40 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1209 mm (48 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.